A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,5283 Ft - 354,9296 Ft | 5380 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259863 | 204,5911 Ft - 204,5911 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 242,3827 Ft - 242,3827 Ft | 2500 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 377,6916 Ft - 377,6916 Ft | 450 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 259,4331 Ft - 259,4331 Ft | 5525 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | 565 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 308,704 Ft - 308,704 Ft | 1110 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 188,8598 Ft - 188,8598 Ft | 2430 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259986 | 256,2476 Ft - 256,2476 Ft | 570 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 246,7892 Ft - 246,7892 Ft | 1050 Raktáron |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 245,4841 Ft - 245,4841 Ft | 21250 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 235,6888 Ft - 235,6888 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 322,4987 Ft - 322,4987 Ft | 208 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 273,8454 Ft - 273,8454 Ft | 17230 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 343,0575 Ft - 343,0575 Ft | 5180 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 355,7857 Ft - 355,7857 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 299,007 Ft - 299,007 Ft | 8680 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 270,5194 Ft - 270,5194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 315,3137 Ft - 315,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz