A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2661 Ft - 58,2661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 58,2661 Ft - 58,2661 Ft | 33460 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 153,0048 Ft - 153,0048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 99,131 Ft - 99,131 Ft | 36 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 40,9912 Ft - 40,9912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 33,8622 Ft - 40,9912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 44,6819 Ft - 51,7687 Ft | 19000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 42,7172 Ft - 51,7687 Ft | 5000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 42,7453 Ft - 51,7687 Ft | 7000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 31,0556 Ft - 37,6372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 42,184 Ft - 51,7687 Ft | 6000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 30,6346 Ft - 37,6372 Ft | 11033 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 42,6892 Ft - 51,7406 Ft | 2000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 43,8399 Ft - 51,7687 Ft | 3000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 30,5504 Ft - 37,6372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 42,9137 Ft - 51,7687 Ft | 178198 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 31,0416 Ft - 37,6372 Ft | 11000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 30,8451 Ft - 37,6372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 42,8015 Ft - 51,7687 Ft | 74000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 42,4927 Ft - 51,7687 Ft | 45000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz