A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE, PE-HD Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Series Code: SRANR, SR1550, SR1570
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | L | Szín | A | Anyag | Kompatibilis falvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,9495 Ft - 207,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||
115,5228 Ft - 254,6925 Ft | 500 Raktáron |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
125,8376 Ft - 277,502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
123,6372 Ft - 272,588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||
203,4643 Ft - 398,767 Ft | 15 Raktáron |
|
0.472 in
12.0 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
155,0938 Ft - 529,8418 Ft | 19 Raktáron |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
|
PE
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
178,5146 Ft - 609,4888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
197,3631 Ft - 577,5344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
307,1836 Ft - 778,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
414,1727 Ft - 1.250,6133 Ft | 5 Raktáron |
|
0.673 in
17.1 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
348,8015 Ft - 765,8056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.693 in
17.6 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
350,8618 Ft - 1.366,6678 Ft | 10 Raktáron |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
418,3598 Ft - 1.262,8422 Ft | 4 Raktáron |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
233,2389 Ft - 682,1044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
292,0702 Ft - 740,6699 Ft | 680 Raktáron |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
|
PE
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
455,073 Ft - 1.374,1248 Ft | 10 Raktáron |
|
0.965 in
24.5 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in
|
||
883,8938 Ft - 1.808,0099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
457,6516 Ft - 1.381,5684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.846 in
21.5 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
952,6678 Ft - 1.948,0436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.965 in
24.5 mm
|
Szürke
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
2.003,738 Ft - 2.489,4896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fehér
|
|
PE
|
3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.