Menü Keresés

Peremes alátétek

Raktáron

A fáklyás alátétek ideális megoldást jelentenek a könnyű szerkezetek megtartására. Használhatók csúszó alátétként is a forgóközpontokon. Az alátétek gyártásához használt műanyagok sterilizálhatók, így ideális megoldást jelentenek tudományos és orvosi alkalmazásokhoz.

Az alátétek összeszereléséhez vagy szétszereléséhez nincs szükség speciális szerszámokra. Gyorsan és egyszerűen alkalmazhatók.

  • Anyaga: polioximetilén (POM)
  • Szín: Natúr

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő Külső átmérő Teljes magasság Típus Megveszem
34,515 Ft - 48,1239 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
14.5 mm
5.5 mm
1
56,0783 Ft - 72,617 Ft Gyártás alatt
12.0 mm
21.0 mm
7.5 mm
1
47,453 Ft - 61,4452 Ft Gyártás alatt
8.0 mm
16.0 mm
5.5 mm
1
33,3923 Ft - 46,5767 Ft Gyártás alatt
4.0 mm
14.5 mm
5.5 mm
1
42,7022 Ft - 55,2979 Ft Gyártás alatt
6.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
1
32,9953 Ft - 46,0428 Ft 500 Raktáron
3.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
1
44,2766 Ft - 57,3242 Ft 300 Raktáron
6.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
2
44,2766 Ft - 57,3242 Ft 6500 Raktáron
7.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
2
51,7519 Ft - 67,0174 Ft Gyártás alatt
10.0 mm
21.0 mm
7.5 mm
1
Gyorszáró gyűrű 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Ártartomány
48 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Ártartomány
72 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Ártartomány
61 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Ártartomány
46 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű Natúr 16.0 mm

10051955

Ártartomány
55 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Ártartomány
46 Ft - 32 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Ártartomány
57 Ft - 44 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Ártartomány
57 Ft - 44 Ft

Készletszintek
6500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű
Gyorszáró gyűrű 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Ártartomány
67 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    POM
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét alakja
    Gömb alakú
  • Alátét típusa
    Gyorszáró gyűrű