A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Eltávolíthatóság | Teljes hossz | Szín | Rögzítés iránya | Rögzítés módja | Teljes szélesség | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.423,9987 Ft - 7.701,5631 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szürke
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
2.423,9987 Ft - 7.701,5631 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szürke
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
4.337,6246 Ft - 10.427,7952 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
4.681 in
118.9 mm
|
Fekete
|
Univerzális
|
Csavarozható
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
10281215 | 2.600,0446 Ft - 6.237,9633 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
10281154 | 16.236,2428 Ft - 38.987,2707 Ft | 3 Raktáron |
Fix
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
3.169 in
80.5 mm
|
|||
14.950,5754 Ft - 34.932,5945 Ft | Gyártás alatt |
Fix
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natúr
|
Nem alkalmazható
|
Csavar
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
1.782,8835 Ft - 4.273,0048 Ft | 10 Raktáron |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281123 | 9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 22 Raktáron |
Fix
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natúr
|
Balos
|
Csavar
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
1.931,4445 Ft - 4.636,8861 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281161 | 1.836,3742 Ft - 4.408,1607 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 1 Raktáron |
Fix
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natúr
|
Ellenkező oldal
|
Csavar
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
1.782,8835 Ft - 4.273,0048 Ft | 3 Raktáron |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
8.693,1482 Ft - 21.125,7558 Ft | Gyártás alatt |
Fix
|
1.732 in
44 mm
|
Ezüst
|
Jobbos és balos
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
1.617,101 Ft - 3.929,8191 Ft | Gyártás alatt |
Eltávolítható tüske
|
3.15 in
80 mm
|
Ezüst
|
Jobbos és balos
|
Csavaros és hegeszthető
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
303,9276 Ft - 334,3204 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos
|
Csavarozható
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
20079390 | 1.065,2203 Ft - 2.491,4432 Ft | 287 Raktáron |
Removable
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavarozható
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
434,6345 Ft - 4.158,6422 Ft | 55 Raktáron |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos
|
Csavarozható
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
1.636,1899 Ft - 3.820,8695 Ft | 136 Raktáron |
Removable
|
|
Natúr
|
Jobbos és balos
|
Csavarozható
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
676,0891 Ft - 6.653,8275 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
3.307 in
84.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos
|
Csavarozható
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
20068752 | 303,9276 Ft - 334,3204 Ft | Gyártás alatt |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
Balos
|
Csavarozható
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz