Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
48,6954 Ft - 107,6308 Ft 24500 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
SR 6449
6.5 mm
17,1627 Ft - 37,9372 Ft 55200 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
SR 6449
5.0 mm
74,0817 Ft - 164,1104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
55,1087 Ft - 121,4843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
SR 6449
7.0 mm
130,4392 Ft - 358,059 Ft 800 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
24,5582 Ft - 67,5624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
SR 6449
7.1 mm
130,4392 Ft - 380,4376 Ft 4000 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
169,3396 Ft - 360,1904 Ft 498 Raktáron
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
28,5296 Ft - 78,432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
34,7043 Ft - 95,4824 Ft 8500 Raktáron
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
56,0909 Ft - 154,5194 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
56,0909 Ft - 154,5194 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
84,4382 Ft - 254,6908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
109,1508 Ft - 232,312 Ft 6263 Raktáron
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 1840 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
SR 6449
7.0 mm
159,6285 Ft - 159,6285 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
SR 6449
12.4 mm
30,4381 Ft - 67,2425 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
SR 6449
5.6 mm
25,0213 Ft - 55,2007 Ft 800 Raktáron
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
SR 6449
6.2 mm
48,6954 Ft - 107,6308 Ft 36500 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
SR 6449
6.5 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft 1000 Raktáron
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
SR 6449
4.5 mm
  • / 3
Záródugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10071168

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    20.0 mm
Záródugó 9.5 mm SR 6449 Fekete

10072387

Ártartomány
37 Ft - 17 Ft

Készletszintek
55200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10079102

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10082225

Ártartomány
121 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Fekete

10090169

Ártartomány
358 Ft - 130 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 17.5 mm SR 6449 Fekete

10090435

Ártartomány
67 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    15.9 mm
Záródugó 38.2 mm TPR Fekete

10090176

Ártartomány
380 Ft - 130 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    32.0 mm
Záródugó 43.7 mm TPR Fekete

10090183

Ártartomány
360 Ft - 169 Ft

Készletszintek
498 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm
Záródugó 17.7 mm TPR Fekete

10090060

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 18.7 mm TPR Fekete

10090077

Ártartomány
95 Ft - 34 Ft

Készletszintek
8500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • á2
    12.7 mm
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090107

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090114

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    20.0 mm
Záródugó 32.0 mm TPR Fekete

10090145

Ártartomány
254 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 32.0 mm TPR Fekete

10090152

Ártartomány
232 Ft - 109 Ft

Készletszintek
6263 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10081815

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
1840 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 57.5 mm SR 6449 Fekete

10070499

Ártartomány
159 Ft - 159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • á2
    51.5 mm
Záródugó 18.7 mm SR 6449 Fekete

10071175

Ártartomány
67 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • á2
    12.7 mm
Záródugó 17.7 mm SR 6449 Fekete

10072721

Ártartomány
55 Ft - 25 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10071731

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
36500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10069851

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • á2
    8.0 mm