Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

95C

 (12 Termékek)

Lista Táblázat

Csavarplombák

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Magas biztonságú csavarplomba, amely ideális az import és export áruk biztosítására mind belföldön, mind nemzetközi szinten. Jellemző alkalmazások: konténerek, szállítókonténerek, teherautók, pótkocsik ajtai és vasúti árufuvarozás.
  • 18 mm betéttel és tüskefejjel rendelkezik, amely a műanyag fedél szándékos vagy véletlen eltávolításakor rögzíti a plombát.
  • ISO 17712: 2013 (csak bevont csapos változat) és C-TPAT kompatibilis.
Anyag: ABS, PP, Acél Szín: Sárga, Kék, Fehér, Narancs, Piros, Zöld Sorozat szám: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Díszítő csavartakarók

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Úgy terveztük, hogy elrejtse a szabadon álló csavarfejeket, és dekoratívabb és fényesebb megjelenést biztosítson.
  • Széles választék, akár 16 színben kapható.
  • Olyan alkalmazásokban használják, mint bútorok, szekrények, irodai dekorációk és még akár autóipari dekorációkban is.
Anyag: ABS Szín: Wenge, Sötét tölgy, Fenyő, Dió, Imbuszcsavarokat fed le és véd, Kőris, Bükk, Cseresznye, Szürke, Fekete, Krém, Törtfehér, Alumínium, Világos tölgy, Rács, Fehér Sorozat szám: SR1600

Fémlemezdugó

A fémlemez dugók a lyukak kisimítására szolgálnak szállítás közben, és használhatók kész lemeztermékeken is, hogy tiszta felületet biztosítsanak. A dugó megvédi a kezelőt a fémlemezben lévő gépi lyukaktól, amelyek szélein veszélyes szilánkokat tartalmaznak.

A dugó a belső meneteket is megvédheti a szállítás közbeni sérülésektől. A változtatható furatú rész kialakítása lehetővé teszi, hogy minden alkatrész különböző méretű fémlemez furatokat dugaszoljon.

Ez egy érdekes választás, ha a projektjénél több lyukat is meg kell védeni, mégis a konzisztens kialakítást részesíti előnyben a nagyszerű megjelenés érdekében. Jellemzően sokféle fémlemez-alkalmazásban használják, különböző iparágak termékeinél.

  • Szállítás közben furatok kisimítására szolgál.
  • Megvédi a belső meneteket a szállítás közbeni sérülésektől.
  • Különböző iparágak termékeinek fémlemez-panelekhez való alkalmazása.
Anyag: ABS Szín: Fekete Sorozat szám: SRTFLH

Kerek csúszótalpak

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Védődugóként vagy csúszótalpként használható.
  • Csővéghez illeszkedik.
  • Védi a padlót a karcolásoktól és egyéb sérülésektől.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632

Kerek csőbetét-fém

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • A kerek végzárók csővégek befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítanak.
  • Talpat biztosít, hogy megakadályozza a karcolásokat és sérüléseket, amikor a termékek a felülettel érintkeznek.
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető
Anyag: Acél Szín: Natúr Sorozat szám: SR1554

Kerek csőbetét-krómozott

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Bordás szár.
  • Könnyű behelyezés és rögzítés.
  • Letisztult felületet nyújt
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Ezüst, Króm Sorozat szám: SR5723, SR1562

Króm bevonatú négyszögletes betétek

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • A négyszögletes betétek különböző csőszerű alkalmazásokhoz használhatók.
  • Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.
Anyag: ABS, PE Szín: Ezüst, Fekete Sorozat szám: SR5721, SR1553

Közüzemi vagy mérőóraplombák

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

  • A közüzemi és mérőplombákat kifejezetten arra terveztük, hogy felfedjék az illetéktelen hozzáférést vagy behatolást számos mérőeszköz vagy olyan tárgy esetében, ahol vékony vezetékplombára van szükség.
  • A vékony fémhuzal kis vagy nehéz nyílásokon is áthaladhat.
  • Ideális víz- és villanyórákhoz, elosztó és egyéb biztonsági dobozokhoz.
Anyag: PC, ABS, Polikarbonát, Acél Szín: Kék, Sárga, Piros, Narancs, Zöld, Fehér, Natúr Sorozat szám: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Négyszögletes csőbetét

A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.

Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.

Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.

  • Négyzet alakú csőtermékekhez használt befejező termék.
  • Ideális bútorokhoz és ipari berendezésekhez.
  • Segít megelőzni a padló sérülését és megvédi a csövet a külső tényezőktől.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Ovális csőbetétek

Az ovális betétek és csúszkák ideálisak az ovális csővégek kiváló minőségének és kifinomult megjelenésének a hozzáadásához. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.

Ovális csövek, például székek és asztallábak végeibe helyezve. A legnépszerűbb méretekhez és mérőeszközökhöz kaphatók.

Kínálatunkban számos lehetőség található, amelyek lehetővé teszik az egyszerű fel- és leszerelést, valamint a biztonságos rögzítést. A bordázott opciók könnyű belépést és pozitív illeszkedést biztosítanak. Hosszú élettartamú és tartós, biztosan talál majd betétet a következő projektjéhez.

  • Ovális kialakítású. Ideális az alkalmazás kiváló minőségű, befejezett megjelenéséhez.
  • Ideális a népszerű méretű mérőeszközökhöz.
  • Könnyű fel- és leszerelés, biztonságos rögzítés.
Anyag: ABS, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR5732, SR1557, SR1558

Téglalap alakú csőbetét

A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.

Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.

Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.

  • Ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez.
  • Tiszta és rendezett megjelenést biztosít.
  • Felületvédelmet biztosít, és megakadályozza a piszok és egyéb szennyeződések bejutását.
Anyag: ABS, LDPE, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550

Záróplombák

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Biztonsági plombáink a műanyag tartályok manipulációt jelző lezárását, valamint a lopás és a szennyeződés elleni biztonsági védelmet kínálnak.
  • Ideális tároló- és bevásárlókonténerekhez.
Anyag: Acél, PP, HIPS Szín: Narancs, Sárga, Piros, Zöld, Natúr, Fehér, Kék Sorozat szám: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock