Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Eltávolítható Akrilalapú Kétoldalú

 (8 Termékek)

Lista Táblázat

Csomagolószalag – ATG kézzel felvitt akril tartós ragasztó

A Duraco ATG SZALAG ATG adagolókban használható, a szalag gyors és könnyű adagolását teszi lehetővé. Jellemzők: Ragasztó: Üvegstabilizált akril. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -22 F - 230 F Alkalmazások. Poszterek. Fényjelzés. Fényképszerelés. Plakátrögzítés. Zsebes tok összeállítása. Illesztés. Termékösszeállítás.

Erős kötésű szalagdarabok

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 3 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Az előre felvágott darabok egyszerűvé teszik az alkalmazást - csak le kell húzni a fedőréteget és már ragasztható. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: Áttetsző: -20 F - 300 F Fehér: -20 F - 240 F Szürke: -20 F - 240 F; Alkalmazások: Szerelvények: Helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

Erős kötésű szalagtekercsek

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

Filmszalag tekercsek - 4181 Állandó/lehúzható ujjal leemelhető szalag

A 4181-es egy kétoldalas állandó/lehúzható szalag ujjal lehúzható védőréteggel, állandó szintetikus gumi bevonattal a nyitott oldalon és lehúzható akril ragasztóval a zárt oldalon. Jellemzők: Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Magátmérő: 76,0 mm. Alkalmazás: védelem/jegyzettömbök, plakátrögzítés, hézagkitöltés, visszazárható borítékok, visszazárható csomagolás.

Filmszalag tekercsek - 8606-os újrazárható zsákragasztó szalag filmréteggel

A 8606 egy általános célú szalag újrazárható polietilén/polipropilén tasakokhoz tervezve, ahol a szalag alkalmazása a tasakok gyártási szakaszában történik. Mivel széles körben használható a rugalmas csomagolóanyagoknál és a kötési erősségnél, javasoljuk a szalag teljes mértékű értékelését minden használat előtt.

Kétoldalas erős tapadású szalag

Kétoldalas habszalag tekercsek - tartós - akril Dubl Kote

A Dubl Kote Acrylic egy sokoldalú kétoldalas habszalag akril ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Az akril ragasztók UV-állók és jó a lágyítószer ellenállásuk. Műszaki adatok: Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 175 F alkalmazások. Jelzések, kültéri feliratok, zárósapkák, fejrészek, légfrissítők, védőszegélyek, könnyű tükörrögzítések.

Áttetsző öntapadós korongok

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Szín: Törlés Sorozat szám: