Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
A fém húzófogantyúink U alakú, csőből készülnek, és lehetnek kerekek, négyszögletesek vagy oválisak, ha ergonomikusabb megoldás szükséges. A termékválaszték számos anyagot és felületkezelést kínál, amelyek megfelelnek a különféle alkalmazási környezeteknek, a késztermék pedig esztétikailag vonzó. A különböző tervezési szögek különböző húzási szögeket biztosítanak. A szereléstől függően elülső és hátsó szerelés lehetséges.
Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál.
A csavaros rögzítésű acélszorítók ideálisak csövek, tömlők, kábelek és vezetékek rögzítésére. Elérhető párnázással vagy anélkül. A gumibetét bizonyos fokú védelmet nyújt a tömlőnek, az acél rész és a csavaros felszerelés pedig erős rögzítést tesz lehetővé.
A mérleglemezeket a csúszóbilincsek precíz és ismételt elhelyezésére használják lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Két változat áll rendelkezésre, mindegyik eltérő rögzítési stílussal. Egyrészt szimpla, másrészt dupla mérlegtáblák. Mindegyiken belül van egyfajta szerelési típus. A csavaros rögzítési típus fúrt lyukakkal vagy ragasztós rögzítéssel rendelkezik a csavarfurat helyének körvonalával, nem fúrt.
Jelzett skálával vagy rácsmintával rendelkeznek, amely az egyik vagy mindkét él mentén fut, jelzést adva a felhasználóknak. Tartós és kopásálló.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz