Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
2 típusban rendelhető. 3 mm vastag panelre erősíthető benyomós rögzítéssel, kábelek panelhez szíjazására használható. Az 1. típus rögzítése megakadályozza az elfordulást, így rögzíti a szíjat és nem engedi, hogy elmozduljon.
A csavaros rögzítésű klipszek ideálisan használhatók kötegelt kábelek leszorításához; az U alak a kábelek és vezetékek gyors be- és kiszerelését teszi lehetővé.
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Csavaros rögzítésű kábelklipszek a kábelek rögzítéséhez a helyükre. Két különböző típus érhető el.
A sínre szerelhető klipsz minden elterjedt DIN sínprofillal használható. Könnyű, szereléséhez nincs szükség szerszámra. Tartós, a meglevő infrastruktúrához is illeszthető kábelkezelési megoldás.
Egy karos, rugalmas kábelklipszek a vezetékek könnyű lefogásához, miközben továbbra is hozzáférhetők maradnak. Vinil bevonattal vagy anélkül kaphatók.
A rugós klipszek vezetékek biztonságos rögzítését biztosítják a panelhez. Csavarozható vagy bepattintós konfigurációval érhetők el.
Sorozat szám: SR2173
Öntapadós kábelklipsz 1 mm-es vezetékekhez, fix vagy karimás kivitelben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Kábelrögzítő egészen 7,5 mm kábel átmérőig, 6,2 mm átmérőjű szerelőfurathoz. Az osztott kialakításnak köszönhetően utólag is felszerelhető.
Ez benyomható, osztott kábelrögzítő a kábeleket a panelhez rögzíti, bepattintáskor a helyükre zárja.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.