Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(34 Termékek)
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
Sorozat szám: SR5090
Kezeli a szál vezetését, kiküszöbölve az olyan problémákat, mint a zúzás, megtörés és mikrohajlítás. Ideálisak fúvott optikai alkalmazásokhoz rövid távolságra, és FTTH / FTTB "„járdaszegély" alkalmazásokhoz Polipropilénből (PP) vagy polibutilén-tereftalátból (PBT) készül. Fekete és fehér színváltozatban. UL94 V0 besorolású.
Az optikai szál komponensek lehetővé teszik többszálas aramid kábelek mechanikus és biztonságos lezárását. A lezárók egymásra helyezhetők és legfeljebb 4 vezetékhez biztosítanak kimenetet. Az összes adaptert tartalmazó készletben (OFM-4-05-19BLK) is kapható. UL94 V2 besorolású fekete poliamidból készülnek.
A poliamid szál törésgátló cső duplexer lehetővé teszi az aramid-szálas kábelek kivezetését és mechanikus lezárását. A belépő adapterek széles skáláját kínálja, OFBLT, szálkötegek, kábelek és lengőkábelek 2,5-7,00 mm-es átmérővel. Fekete, kék és zöld színopció. UL94 V0 besorolású.
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.