Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(14 Termékek)
A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
A patentszegek gyors és egyszerű rögzítési megoldást jelentenek, és szerszám nélkül is felszerelhetők! Gyorsak és gazdaságosak, speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket a helyükön.
A kínálatunkban különféle poliamid opciók állnak rendelkezésre, például poliamid 6, poliamid 4/6 és poliamid 6/6. Egy egyszerű nyomással pattintható, rendezett és sima felületű. Ezeket a szegecseket lángállósági besorolással gyártják, beleértve; UL94 V1 és UL94 V2, és akár 130 C (266 F) hőmérsékletet is kibírnak.
Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) pattintható szegecsek is kaphatók hüvelykujj-pattintással vagy pop-pattintással. A hüvelykujjal bepattintós kivitel ideálisak kijelzőegységek gyors felépítéséhez kiskereskedelmi display-ekben vagy értékesítési pontokon. A pop-pattintású patentgombok két darabos egységek, melyek biztonságos módot kínálnak több panel egymáshoz rögzítésére.
Kínálatunkban megtalálhatók a magas hőmérsékletű pattintható szegecsek is - ezek poliszulfonból (PSU) készülnek, ami egy nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Ennek lángállósági besorolása UL94 V1, és akár 155 C-os (311 F) hőmérsékletnek is képes ellenállni. Kiterjedt szegecskínálatunk K-gyanta és polipropilén (PP) pattintószegecs opciókat is tartalmaz.
A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.
Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.
Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.
A pattintható retesz szegecsek poliamid 6 csapból és polikarbonátból (PC) készült tömítésből állnak. Ezek együtt egy Húzófogantyús nyomópatent szerelvényt alkotnak a panelek összekapcsolásához és rögzítéséhez.
A telepítéshez egyszerűen nyomja be az átvezető gyűrűt az eltávolítható panelbe, majd a kívánt tüskét az átvezető gyűrűbe. Amikor a panelt és a tüskét a rögzített panelbe nyomja, összezárulnak. Húzza ki a tüskét a nem rögzített panel könnyű eltávolításához.
Ezek a praktikus panelrögzítők ideálisak rendszeres karbantartási munkát igénylő alkalmazásokhoz. Könnyen megfogható vagy mini markolatú kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a panelfuratok és vastagságok széles választékának.
A Húzófogantyús nyomópatent szegecsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint pl. elektromos berendezések, fém burkolatok, távközlési berendezések, készülékek stb.
A benyomós szegecs ferde fejű kialakítással rendelkezik A ferde kialakítás megkönnyíti a hatékony összeszerelést és eltávolítást.
A szegecs felszerelése gyorsan és egyszerűen a munkadarabba való behelyezésével történik. Nyomja le a csapot, amely a „H-alakú” tömítésbe illeszkedik. Miután a csapot behelyezte az alátétgyűrűbe, az alátétgyűrűk lábai kitágulnak, és szilárdan rögzítik a szegecsszerelvényt. A szegecsszerelvény beszerelése után a csap feje kiáll a panel felületéből, de letisztult és kidolgozott megjelenést kínál.
A süllyesztett szegecseket süllyesztett furatokban és más olyan alkalmazásokban használják, amelyek sima végső felületet igényelnek. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy a felülethez simulva üljenek, ami azt jelenti, hogy a szegecsfej nem nyúlik ki a beszerelés után. Ideálisak csúszópályás alkalmazásokhoz.
Ezek a szegecsek szabotázsbiztos kialakítással is rendelkeznek, és képesek megfelelni a DIN ISO 7721 szabvány szerinti süllyesztett furatoknak.
Az összecsukható lábú benyomható szegecsek összecsukható lábbal rendelkeznek, amely biztonságos fogást biztosít számos alkalmazáshoz és anyaghoz.
Ha a csapot a szegecstestbe tolja, a lábak kifelé tágulnak, lehetővé téve számukra, hogy szilárdan megragadják az összeszerelt anyagot. A szegecselábak 18,6 mm-re bővülnek.
Ez a tágulás lehetővé teszi, hogy a szegecs nagyobb felületet fedjen le, de ennek következtében gyengébb a szakítószilárdsága. Ezáltal ezek a szegecsek alkalmasabbak vékonyabb alkalmazásokhoz, például kartondobozokhoz és más porózus anyagokhoz. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből.
Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.
A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.
Ez a benyomó szegecs egyfajta panelrögzítő, amelyet az optimális össze- és eltávolításra terveztek számos alkalmazáshoz, különösen azokhoz, amelyek rendszeres karbantartást, valamint gyors összeszerelést és eltávolítást igényelnek.
Ez a „T” stílusú szegecs gomb alakú szegecsfejjel rendelkezik, amely könnyen megfogható, és javítja a kezelő kényelmét. A szegecs az egyszerű push-push kialakítást használja ki, és nincs szükség beszerelési szerszámokra. Ez az egyszerű és hatékony benyomós-kihúzós kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs akár 25-ször be- és kipattanjon az alkalmazásból – ami rendkívül gazdaságos, továbbá újrafelhasználható megoldást jelent. Ez jelentősen felgyorsítja a fel- és szétszerelést.
Rugós tüske húzógyűrűvel, amely kézzel is visszahúzható. Kialakítás nikkelezett házzal és rozsdamentes acél csappal.
A csap a húzókarikával kényelmesen kiemelhető. A csapok ideálisan használhatók tájolásra, helyzetbeállításra és rögzítésre. A gyakori alkalmazások közé tartoznak az edzőtermi berendezések, például a súlyzók.
Menetméretek: M6, M8, M10 és M12.
Az Essentra karimás rögzítőcsapjai fokozottan erős rögzítést biztosító furatokkal ellátott karimával rendelkeznek. Ideálisak vékony anyagokhoz.
Sorozat szám: SR6571
A nyomóklipszek több panel rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. Kínálatunk kétféle anyagban érhető el: K-gyanta és polipropilén (PP).
A K-gyanta opciók átlátszóak. Ez az anyag nagy ütésállósággal, merevséggel, valamint kiváló tisztasággal és fényességgel rendelkezik. Ez jó választássá teszi késztermékekhez. A K-gyanta jó választás számos alkalmazáshoz, beleértve az orvosi és display alkatrészeket is.
A PP opciók feketében és fehérben kaphatók. Ez az anyag jó hőmérséklet-stabilitású, és ellenáll a legtöbb savnak és lúgnak. A PP jó választás elektronikus alkalmazásokhoz vagy csomagolóelemként.
Anyagok: K-gyanta és polipropilén (PP) Színek: fekete, átlátszó és fehér
Zárócsavarok – hengeres támasz
Sorozat szám: SR6566
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.