Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(13 Termékek)
A kulcslyuk klipszek üreges, kulcslyuk alakú belsővel rendelkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a klipsz jobban összecsukódjon az ujjnyomással történő összeszerelés érdekében. A szegecscsipesz kúpos, golyó alakú pontja segít bevezetni a panelbe.
Ezek a klipszek jó elektromos szigetelést biztosítanak. Ellenállnak a rezgésnek, kopásnak és korróziónak is, így tartós és költséghatékony rögzítési megoldást jelentenek. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.
A kenuklipsz egy olcsó rögzítőelem, amelyet úgy terveztek, hogy ugyanúgy működjön, mint egy szegecs vagy egy csavar. Ezeknek a klipszeknek a kialakítása azt jelenti, hogy könnyebben eltávolíthatók, mint más szegecsek. A sorozat számos stílust tartalmaz, beleértve a teljesen üreges horgonyúakat vagy a részben üreges horgonyúakat.
Az előlapra szerelhető gazdaságos klipszek könnyedén bepattannak kerek furatokba, és kisebb felületet fednek le. Ideálisak különféle anyagok, köztük fémek és műanyagok biztonságos rögzítésére. A felszereléshez nincs szükség szerszámra – egyszerűen nyomja a hüvelykujját a lapos, kerek fejre.
A termékcsaládunk jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Használhatók elektronikai, autóipari vagy gépi alkalmazásokhoz. A kenu klipszek szépen beilleszthetők a panel furataiba, és ideálisak hosszú távú jelzésekhez és display-ekhez. Alkalmanként eltávolíthatók és újra felhasználhatók; azonban extra szilárd fogásuknak köszönhetően jobban megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, amelyek ritkán változnak.
A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.
A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.
Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.
UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
A benyomó patent hatékony, gyors csatlakozást hoz létre, amely gyorsan és egyszerűen összeszerelhető; különösen hasznos olyan alkalmazásoknál, amelyek nem teszik lehetővé a csavarok és anyák használatát.
A benyomó patentek ideális megoldást jelentenek a csatlakozók nyomtatott áramköri lapokhoz (PCB) történő rögzítéséhez forrasztás előtt. Ezen túlmenően szabványos benyomó panelrögzítőként is használhatók. Könnyen használhatóak, egyszerűen helyezze be őket a panelfuratba, és nyomja le. Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.
Ez a terméksorozat nyílhegyes kialakítású benyomó patentekkel rendelkezik a biztonságosabb tartás érdekében, és széles rögzítési tartományt kínál.
A benyomó patentek könnyen bepattannak és rögzülnek az előre kilyukasztott furatokba, és kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal rendelkeznek.
A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.
Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.
A hűtőborda szegecsek rugós rögzítésűek. Hűtőborda felerősítésére használatosak nyomtatott áramkör processzor-chipjére. A fém rugó folyamatos nyomást gyakorol a hűtőbordára, amíg a hővezető ragasztó megköt.
Kínálatunkban két lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik krómozott acél rugós, a másik pedig rozsdamentes acél rugós. A rozsdamentes acél opció keresztfejű csavarhúzóval is felszerelhető.
A kemény szegecsek gyorsan és egyszerűen benyomva illeszthetők. Egyrészes kialakításúak, előre megvezetett csappal, ami lehetővé teszi a szegecs gyors beszerelését kézzel, vagy automata berendezéssel. Könnyedén eltávolíthatók a csap kihúzásával az alátétgyűrűből.
Kemény szegecseink olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol benyomható, elöl szerelt (vakoldali rögzítő) rögzítőelem szükséges, amely eltávolítható és újra felhasználható. Ezek a szegecsek ezt és még többet nyújtanak! Erős rezgésállóságuk is előnyt jelent, és szilárd választást jelentenek a könnyű alkalmazásokhoz.
A szegecs robusztus kialakítású, szerkezete kemény marad, de tiszta és rendezett felületet biztosít. Ezek a szegecsek erősek, megbízhatóak és rendkívül gazdaságos választást kínálnak.
Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.
A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.
A rögzítőgombos benyomó szegecsek szoros rögzítési megoldást hoznak létre két tárgy összekapcsolásánál. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nem használhatók fém rögzítők - például elektromos és NYÁK-alkalmazások.
A feszítőszárnyak segítenek a szegecs biztonságos rögzítésében, és szélesebb felületet fednek le. A szegecs csak a panel alsó része felől vehető ki.
A kínálatunkban két típus található. Az 1-es típusú pattintható zár egy 4 mm átmérőjű furatba, a 2-es típusú pedig egy 4,8 mm átmérőjű furatba.
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
A rugós klipszek vezetékek biztonságos rögzítését biztosítják a panelhez. Csavarozható vagy bepattintós konfigurációval érhetők el.
Tegye gyorssá és egyszerűvé a szegecsek rögzítését a szegecs kéziszerszámainkkal, amelyek ideálisak szegecsek felszereléséhez.
Kínálatunkban fekete megjelenésű műanyag bevonatú fémből készült kéziszerszám is található. Ez a praktikus és könnyen használható eszköz biztosítja a benyomószegecsek biztonságos rögzítését. Alkalmazás: egyszerűen helyezze a szegecselő szerszámot a szegecs szárára és nyomja be.
Rendelkezésre állnak továbbá akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) szerelő szerszámok, amelyek zöld színben kaphatók. Ez a szerszám alkalmas csavarszegecsekhez, és gyorsabb összeszerelést és pontosabb szegecsfelhelyezést kínál. Az ABS jó hő-, ütés-, vegyszer-, ütés- és kopásállósággal rendelkezik. Kiváló a stabilitása, szakítószilárdsága, felületi keménysége, merevsége és elektromos tulajdonságai is, és még az alacsony hőmérsékleteket is jól bírja. A nagy tüskefej és a könnyen fogható fogantyú csökkenti a kezelő fáradtságát. Alkalmazás: szereljen egy szegecs behelyezésével a szerszámba, és tegye az alkalmazás furatba. A tüskére nehezedő nyomás kiszabadítja a csapot, és kitágítja a szegecset a szerelvényben.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.