Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Állítható Kulcs nélküli Szabályozó kar

 (6 Termékek)

Lista Táblázat

Forgófogantyús nyelves zárak – állítható

Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

Kompressziós zárak - állítható

Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm

Kompressziós zárak - állítható/szárnyas gomb

Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.

Negyedfordulatos T-fogantyú

A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.

A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • Szín: natúr (ezüst)
  • DIN-EN 1774 besorolású

A nyelv külön kapható

Süllyesztett karos behúzós zárak

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

Állítható T-fogantyús kompressziós zárak

Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.

Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.

  • Anyaga: Cinköntvény
  • Felületkezelési lehetőségek: krómozott és fekete porszórt