Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(11 Termékek)
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Az egyszerű és kényelmes bepattintós kialakítású csavarsapkák költséghatékony megoldást jelentenek a szabadon álló csavarok, anyák, alátétek és csavarok lefedésére.
Fokozzák a kidolgozott megjelenést, miközben védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen.
Kínálatunk kétféle típusválasztékkal rendelkezik: az 1. típus a csavarok és anyák védelmére használható, a 2. típus pedig a csavarok és anyák mellett az alátétet is védi. Különböző csavarmenetméretekhez kapható – biztos, hogy talál az alkalmazásához megfelelőt.
Narancssárga, alacsony sűrűségű polietilénből készült galléros dugóinkat önmetsző kivitelben kínáljuk. A galléros dugók vastag faluknak köszönhetően rendkívül tartósak.
Sorozat szám: SR1160
A belső kulcsnyílású csavartakaró sapkáink különböző formákban és anyagokban kaphatók számos felhasználásra. Leggyakrabban UPS-szekrényeknél használhatók, amikor a nagyfeszültségű vezetékek a fém csavarfejekhez közel haladnak el szűkös hely esetén. A sapka használható a kettő közötti interferencia elkerülésére, mivel a csavarfejet szigetelni kell. Ezek a sapkák porral és szennyeződéssel szemben is védenek. Kínálatunk elérhető szürke, fehér és fekete színben, szilikon vagy alacsony sűrűségű polietilén kivitelben.
Sorozat szám: SR1628, SR1813
.
A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Magas hőmérsékletű, húzófüles kialakítású, rugalmas sapkák, amelyek a menetes vagy sima alkalmazásokhoz illeszkednek és eltávolíthatók.
Az Unicap takarósapkákat úgy terveztük, hogy esztétikai vagy biztonsági okokból elrejtsék és megvédjék a szabadon lévő csavarokat vagy csavarfejeket. Ezek a kupakok és alátétek anyaguknak köszönhetően ellenállnak a korróziónak, a kopásnak és az ütéseknek, így hosszú távú védelmet és tartósságot biztosítanak.
Ezenkívül védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen, és könnyen felszerelhetők és benyomással eltávolíthatók. Alacsony és magas profillal is kaphatók. Építőiparban, bútoroknál és berendezéseknél használatosak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a termékcsaládban található kupakok és alátétek külön vásárolhatók meg, és mindkét terméket meg kell rendelnie.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.