Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(29 Termékek)
A hengereket úgy terveztük, hogy csillapítsák az ütéseket, valamint elnyeljék és elvezessék a rezgéseket, csökkentve a környező berendezésekre vagy szerkezetekre gyakorolt hatást.
A rezgések hatékony csillapításával a rezgéscsillapító hengerek hozzájárulnak a berendezések teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításához. Ezen túlmenően e hengerek csillapító hatása segít minimalizálni a rezgések által keltett zajt, ami nyugodtabb és kényelmesebb munkakörnyezetet eredményez.
Soha nem szabad őket feszültséggel szerelni, hanem azt egyenletes terheléssel kell végezni, és csak axiális vagy radiális irányban szabad alkalmazni. Gyakran használatosak gépekben, kompresszorokban, légkondicionáló egységekben és finommechanikai berendezésekben.
A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
A trapézfejű vállas csavarok, más néven trapézfejű vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek egy hengeres szárból állnak, amelynek egyik végén egy trapézfej, a másik végén pedig egy perem található. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A válas lcsavarok akkor hasznosak, ha rögzítőcsapra, pecekre, összekötésre, tengelyre vagy csúszó mozgásra van szükség. Robusztus és korrózióálló, de nem igazán nehéz körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja enyhén domború fejjel és lapos csapágyazással rendelkezik. Alkalmas alacsony profilú alkalmazásokhoz, és esztétikailag vonzó megjelenésű. Könnyen felszerelhető vagy eltávolítható hornyos csavarhúzóval. A csavarok alkalmasak elektronikai, orvosi eszközök, gépek és autóipari alkalmazásokhoz.
A vállas csavarok, amelyek vállas rögzítőkként is ismertek, egyfajta rögzítőelemek, amelyek hengeres fejjel és menetes szárral rendelkeznek. A fej és a szár között egy vállrész húzódik, amelyet pontos tűréssel megmunkáltak. A vállas csavarokat általában két alkatrész összekapcsolására használják, a váll pedig csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan alkalmazásokhoz megfelelőek, amelyek rögzítőcsapot, pecket, csuklót, tengelyt vagy csúszó mozgást igényelnek.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hornyolt fejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hornyolt csavarhúzóval lehessen őket behajtani. Mágnesesek és kiváló nyírási ellenállással rendelkeznek, bár valamivel könnyebben korrodálódnak, mint a hagyományos vállas csavarok. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari, autóipari és építőipari alkalmazásokhoz.
Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.
Az integrált tömítéssel rendelkező domború csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.
Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A szellőző csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakkal rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
A csavarok üreges magja szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád megfelel a DIN 912 szabványnak (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely nagyon jó korrózióállóságot, jó szilárdságot és megmunkálhatóságot biztosít.
Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.
Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.
Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A kupakcsavarok e sorozata választható hatszögletű vagy torx hajtással. A hatszögletű hajtások ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan ott használhatók, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. A Torx hajtások pozitív kapcsolódású, gyors helymeghatározási technikát biztosítanak a meghajtó nyomatékának kevésbé szükséges lefelé irányuló nyomással történő átviteléhez. Ezek a kupakcsavarok két alacsony fejű változatban állnak rendelkezésre: ultra alacsony fejű és extra alacsony fejű.
Ezen opciók közül az első csökkenti a csavarok teljes fejmagasság-terét, ami azt jelenti, hogy nincs szükség süllyesztésre, ellentétben a lapos fejű csavarokkal. A második lehetőség rendkívül alacsony profilú, és nincs szükség süllyesztett elhelyezési furatra. Ezek a csavarok gépi és berendezési alkalmazásokhoz alkalmasak, minimális hézaggal.
A kupakcsavarokat általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható). Ezek a csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
A tömítőcsavarok ezen sorozata torx menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és a foglalat illeszkedési felülete közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
A tömítő anyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A hatszögletű fejű tömítőcsavarok ezen sorozata tartalmaz egy O-gyűrűt, amelyet összenyomnak, a csavar feje alatt megmunkált precíziós horonyba préselnek, és a felülethez illesztik a tömítés befejezéséhez. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
Az integrált tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják olyan alkalmazásokban, mint a csövek, szelepek vagy szivattyúk. A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.
Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel és hornyolt meghajtóval rendelkezik. A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők. Megfelelően felszerelt pengét kell használni a csúszás minimalizálása érdekében.
A csavarok ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják. Általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata hosszú fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.
Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő alátétek ezen sorozatának belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy felcsavarozhatók, és a meneteken túl nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.
A rögzítő csavar és alátét szerelvény felszerelése;
1) Helyezze be a rögzítő csavart a panel furatába.
2) Csavarja rá az alátétet a csavarra, a csavar menetes részén túl, amely a csavart a panelben tartja.
Az alátétek rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
A szellőztetett alátéteket szellőztetett csavarokkal használják, hogy elősegítsék a gázok gyors kibocsátását a vakfuratokból. Az alátétek gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a résszellőző funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a nagyvákuumú rendszerekből.
A rozsdamentes acél szellőzős alátétek e sorozatát szellőzőcsavarokkal használják a vákuumkamrákban történő vákuum létrehozási sebességének és teljesítményének javítása érdekében.
Ezeket a légtelenített alátéteket általában ipari gépekhez vagy autóalkatrészekhez használják.
A rögzítő csavarbiztosító karima alternatívája a panelmetszésnek vagy a rögzítő alátét használatának. A rögzítőkarima a fej süllyesztett furatba való illesztésével rögzítik a panelhez.
A rögzítő csavart egyszerűen át kell csavarozni a karimán, és a panel megtartja.
A karimák rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállósággal rendelkezik, vagy alumíniumból, amely jó hővezető.
A rögzítőcsavarok rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből.
A rögzítőcsavarok ezen sorozata gombfejjel és Torx-hajtással rendelkezik. A Torx hajtások pozitív kapcsolódású, gyors helymeghatározási technikát biztosítanak a meghajtó nyomatékának kevésbé szükséges lefelé irányuló nyomással történő átviteléhez. Kiváló illeszkedési lehetőség a nem menetes furatú panelekhez, ha menetes alátéteinkkel együtt használják őket. Használatuk megfelel a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – jellemzően az ISO 14583 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses, és egyik csoportjuk fekete felülettel rendelkezik, míg a másik nem. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják. Ne feledje, hogy mivel ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, nem szabad a javasolt nyomatékkal meghúzni egy azonos menetméretű, azonos csavarhoz.
A rögzítőcsavarok e sorozatának tányérfeje két opcióval rendelkezik: egy Torx-hajtással és egy Philips-hajtással. Egyrészt a Torx hajtású csavarok pozitív, gyors kapcsolódást biztosítanak, amely kisebb lefelé irányuló nyomás mellett továbbítja a nyomatékot. Ezzel szemben a Philips meghajtó csavarok ellenállnak a nagy nyomatéknak, így jó választás a szoros rögzítést igénylő alkalmazásokhoz, és könnyű eltávolítani a csavart, még akkor is, ha szorosan be van csavarva. Mindkettő kiváló rögzítési megjelenést biztosít, ideális a késztermék bemutatásához.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Az M8-as méreteknél csökkentett Torx, míg az M3, M4, M5 és M6 méreteknél Philips meghajtó található. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 14583 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó hengeres fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 1207 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőzőcsavarok ezen sorozata egy hatszögletű meghajtású, hüvelyes gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre és korlátozott felületre. Rozsdamentes acélból készülnek.
A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
Ez a szellőzőcsavar-sorozat hatszögletű fejjel rendelkezik. Rozsdamentes acélból készül.
A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőzőcsavarok ezen sorozata egy hatszögletű meghajtású, süllyesztett gépfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre és korlátozott felületre. Rozsdamentes acélból készülnek.
A rögzítőcsavarok biztonságos csatlakozási rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
A rögzítőcsavarok e sorozata süllyesztett fejjel és hatszögletű hajtással rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Használják, hogy megfeleljenek a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – általában az ISO 1207 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz