Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Menet nélküli Záró Lapos alátétek

 (14 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomós kábelbilincsek

Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6

Bepattanós vezetéknyereg

A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Kábelrögzítők – összecsukható záródás

Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.

Lapos alátétek – gumi

A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: TPR, PVC, TPE
  • Szín: fekete
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 HB

Float-on golyós görgők

Üvegkezelő görgőink nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. Zökkenőmentes mozgást nyújtanak a kényes vagy polírozott lapos anyagoknál. A golyók kétféle anyagban és színben kaphatók. A piros poliuretán (Shore A 90-95) golyó strapabíróbb. A fekete gumi (Shore A 80-85) a legtöbb más alkalmazáshoz használható. A magasság állítható, így nagyon praktikusak. BZP szárral rendelkezik. Jobb vagy bal kezes tájolási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően. Teljesen vagy részben összeszerelve, valamint „csak golyó” opcióban is kapható.

Húzófogantyúk - Híd alakú műanyag

A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, rácsukható felső rész

Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Lapos alátétek – műanyag

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Mini vezetéknyergek

A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.

Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.

A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók


Sorozat szám: SR2104

Zárretesz

A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.

Sorozat szám: SR5538

Öntapadós kábelklipszek

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2068

Öntapadós zárható D alakú rögzítő

öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Öntapadós zárható kábelrögzítő

Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.