Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(13 Termékek)
Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.
Üvegkezelő görgőink nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. Zökkenőmentes mozgást nyújtanak a kényes vagy polírozott lapos anyagoknál. A golyók kétféle anyagban és színben kaphatók. A piros poliuretán (Shore A 90-95) golyó strapabíróbb. A fekete gumi (Shore A 80-85) a legtöbb más alkalmazáshoz használható. A magasság állítható, így nagyon praktikusak. BZP szárral rendelkezik. Jobb vagy bal kezes tájolási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően. Teljesen vagy részben összeszerelve, valamint „csak golyó” opcióban is kapható.
A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.
Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.
Sorozat szám: SR5538
Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.
Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.
öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.