Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.
A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.
Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.