Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(26 Termékek)
A popszegecsek kényelmes rögzítőelemek, amelyek főleg akkor használatosak, ha a panel hozzáférése nehézkes vagy korlátozott az egyik oldalon. Ez azt jelenti, hogy általában az alkalmazás hátsó (vak) oldalára kell felszerelni őket, lehetővé téve az alkatrészek összekapcsolását.
Alkalmasak kis és közepes igénybevételű alkalmazásokhoz; a szegecsek ragasztók, csavarok, anyák és csavarok helyett is használhatók. A popszegecsek tartósan rögzítenek két anyagot. Ideálisak vékony alkalmazásokhoz, és alkalmasak olyan anyagokhoz, mint pl. fa, fémek és műanyagok.
Könnyen felszerelhető kalapáccsal vagy speciális szegecselő szerszámmal. A popszegecseket egy szűk panelfuratba helyezik, áthaladva a két szegecselt anyagon
A popszegecs kínálatunkban szereplő termékek erősek, de könnyűek. Jó elektromos szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, valamint ellenáll a rezgésnek, a kopásnak és a korróziónak.
Ez a benyomó szegecs egyfajta panelrögzítő, amelyet az optimális össze- és eltávolításra terveztek számos alkalmazáshoz, különösen azokhoz, amelyek rendszeres karbantartást, valamint gyors összeszerelést és eltávolítást igényelnek.
Ez a „T” stílusú szegecs gomb alakú szegecsfejjel rendelkezik, amely könnyen megfogható, és javítja a kezelő kényelmét. A szegecs az egyszerű push-push kialakítást használja ki, és nincs szükség beszerelési szerszámokra. Ez az egyszerű és hatékony benyomós-kihúzós kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs akár 25-ször be- és kipattanjon az alkalmazásból – ami rendkívül gazdaságos, továbbá újrafelhasználható megoldást jelent. Ez jelentősen felgyorsítja a fel- és szétszerelést.
A kulcslyuk klipszek üreges, kulcslyuk alakú belsővel rendelkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a klipsz jobban összecsukódjon az ujjnyomással történő összeszerelés érdekében. A szegecscsipesz kúpos, golyó alakú pontja segít bevezetni a panelbe.
Ezek a klipszek jó elektromos szigetelést biztosítanak. Ellenállnak a rezgésnek, kopásnak és korróziónak is, így tartós és költséghatékony rögzítési megoldást jelentenek. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.
A benyomós szegecs ferde fejű kialakítással rendelkezik A ferde kialakítás megkönnyíti a hatékony összeszerelést és eltávolítást.
A szegecs felszerelése gyorsan és egyszerűen a munkadarabba való behelyezésével történik. Nyomja le a csapot, amely a „H-alakú” tömítésbe illeszkedik. Miután a csapot behelyezte az alátétgyűrűbe, az alátétgyűrűk lábai kitágulnak, és szilárdan rögzítik a szegecsszerelvényt. A szegecsszerelvény beszerelése után a csap feje kiáll a panel felületéből, de letisztult és kidolgozott megjelenést kínál.
A kenuklipsz egy olcsó rögzítőelem, amelyet úgy terveztek, hogy ugyanúgy működjön, mint egy szegecs vagy egy csavar. Ezeknek a klipszeknek a kialakítása azt jelenti, hogy könnyebben eltávolíthatók, mint más szegecsek. A sorozat számos stílust tartalmaz, beleértve a teljesen üreges horgonyúakat vagy a részben üreges horgonyúakat.
Az előlapra szerelhető gazdaságos klipszek könnyedén bepattannak kerek furatokba, és kisebb felületet fednek le. Ideálisak különféle anyagok, köztük fémek és műanyagok biztonságos rögzítésére. A felszereléshez nincs szükség szerszámra – egyszerűen nyomja a hüvelykujját a lapos, kerek fejre.
A termékcsaládunk jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Használhatók elektronikai, autóipari vagy gépi alkalmazásokhoz. A kenu klipszek szépen beilleszthetők a panel furataiba, és ideálisak hosszú távú jelzésekhez és display-ekhez. Alkalmanként eltávolíthatók és újra felhasználhatók; azonban extra szilárd fogásuknak köszönhetően jobban megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, amelyek ritkán változnak.
A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.
A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.
Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.
UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
A benyomó patent hatékony, gyors csatlakozást hoz létre, amely gyorsan és egyszerűen összeszerelhető; különösen hasznos olyan alkalmazásoknál, amelyek nem teszik lehetővé a csavarok és anyák használatát.
A benyomó patentek ideális megoldást jelentenek a csatlakozók nyomtatott áramköri lapokhoz (PCB) történő rögzítéséhez forrasztás előtt. Ezen túlmenően szabványos benyomó panelrögzítőként is használhatók. Könnyen használhatóak, egyszerűen helyezze be őket a panelfuratba, és nyomja le. Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.
Ez a terméksorozat nyílhegyes kialakítású benyomó patentekkel rendelkezik a biztonságosabb tartás érdekében, és széles rögzítési tartományt kínál.
A benyomó patentek könnyen bepattannak és rögzülnek az előre kilyukasztott furatokba, és kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal rendelkeznek.
A patentszegek gyors és egyszerű rögzítési megoldást jelentenek, és szerszám nélkül is felszerelhetők! Gyorsak és gazdaságosak, speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket a helyükön.
A kínálatunkban különféle poliamid opciók állnak rendelkezésre, például poliamid 6, poliamid 4/6 és poliamid 6/6. Egy egyszerű nyomással pattintható, rendezett és sima felületű. Ezeket a szegecseket lángállósági besorolással gyártják, beleértve; UL94 V1 és UL94 V2, és akár 130 C (266 F) hőmérsékletet is kibírnak.
Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) pattintható szegecsek is kaphatók hüvelykujj-pattintással vagy pop-pattintással. A hüvelykujjal bepattintós kivitel ideálisak kijelzőegységek gyors felépítéséhez kiskereskedelmi display-ekben vagy értékesítési pontokon. A pop-pattintású patentgombok két darabos egységek, melyek biztonságos módot kínálnak több panel egymáshoz rögzítésére.
Kínálatunkban megtalálhatók a magas hőmérsékletű pattintható szegecsek is - ezek poliszulfonból (PSU) készülnek, ami egy nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Ennek lángállósági besorolása UL94 V1, és akár 155 C-os (311 F) hőmérsékletnek is képes ellenállni. Kiterjedt szegecskínálatunk K-gyanta és polipropilén (PP) pattintószegecs opciókat is tartalmaz.
Fenyőfa szegecs, amely kétvégű kialakítással rendelkezik; lehetővé teszi két panel vak rögzítését középről úgy, hogy a rögzítőfej ne legyen látható.
Az egyszerű kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs szépen a helyére kerüljön, és tiszta felületet biztosít az alkalmazásnak. Ideális puha lemezanyagok összekapcsolására és rögzítésére, mint pl. lemez, gumi és másodlagos panelek.
Tartósabbak, mint a ragasztó használata, nagy kihúzási terhelést biztosítanak, és gyorsan és egyszerűen felszerelhetők kézzel.
A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.
Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.
A hűtőborda szegecsek rugós rögzítésűek. Hűtőborda felerősítésére használatosak nyomtatott áramkör processzor-chipjére. A fém rugó folyamatos nyomást gyakorol a hűtőbordára, amíg a hővezető ragasztó megköt.
Kínálatunkban két lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik krómozott acél rugós, a másik pedig rozsdamentes acél rugós. A rozsdamentes acél opció keresztfejű csavarhúzóval is felszerelhető.
A kemény szegecsek gyorsan és egyszerűen benyomva illeszthetők. Egyrészes kialakításúak, előre megvezetett csappal, ami lehetővé teszi a szegecs gyors beszerelését kézzel, vagy automata berendezéssel. Könnyedén eltávolíthatók a csap kihúzásával az alátétgyűrűből.
Kemény szegecseink olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol benyomható, elöl szerelt (vakoldali rögzítő) rögzítőelem szükséges, amely eltávolítható és újra felhasználható. Ezek a szegecsek ezt és még többet nyújtanak! Erős rezgésállóságuk is előnyt jelent, és szilárd választást jelentenek a könnyű alkalmazásokhoz.
A szegecs robusztus kialakítású, szerkezete kemény marad, de tiszta és rendezett felületet biztosít. Ezek a szegecsek erősek, megbízhatóak és rendkívül gazdaságos választást kínálnak.
Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.
A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.
Az összecsukható lábú benyomható szegecsek összecsukható lábbal rendelkeznek, amely biztonságos fogást biztosít számos alkalmazáshoz és anyaghoz.
Ha a csapot a szegecstestbe tolja, a lábak kifelé tágulnak, lehetővé téve számukra, hogy szilárdan megragadják az összeszerelt anyagot. A szegecselábak 18,6 mm-re bővülnek.
Ez a tágulás lehetővé teszi, hogy a szegecs nagyobb felületet fedjen le, de ennek következtében gyengébb a szakítószilárdsága. Ezáltal ezek a szegecsek alkalmasabbak vékonyabb alkalmazásokhoz, például kartondobozokhoz és más porózus anyagokhoz. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből.
A rögzítőgombos benyomó szegecsek szoros rögzítési megoldást hoznak létre két tárgy összekapcsolásánál. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nem használhatók fém rögzítők - például elektromos és NYÁK-alkalmazások.
A feszítőszárnyak segítenek a szegecs biztonságos rögzítésében, és szélesebb felületet fednek le. A szegecs csak a panel alsó része felől vehető ki.
A kínálatunkban két típus található. Az 1-es típusú pattintható zár egy 4 mm átmérőjű furatba, a 2-es típusú pedig egy 4,8 mm átmérőjű furatba.
A süllyesztett szegecseket süllyesztett furatokban és más olyan alkalmazásokban használják, amelyek sima végső felületet igényelnek. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy a felülethez simulva üljenek, ami azt jelenti, hogy a szegecsfej nem nyúlik ki a beszerelés után. Ideálisak csúszópályás alkalmazásokhoz.
Ezek a szegecsek szabotázsbiztos kialakítással is rendelkeznek, és képesek megfelelni a DIN ISO 7721 szabvány szerinti süllyesztett furatoknak.
A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.
Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.
Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.
A pattintható retesz szegecsek poliamid 6 csapból és polikarbonátból (PC) készült tömítésből állnak. Ezek együtt egy Húzófogantyús nyomópatent szerelvényt alkotnak a panelek összekapcsolásához és rögzítéséhez.
A telepítéshez egyszerűen nyomja be az átvezető gyűrűt az eltávolítható panelbe, majd a kívánt tüskét az átvezető gyűrűbe. Amikor a panelt és a tüskét a rögzített panelbe nyomja, összezárulnak. Húzza ki a tüskét a nem rögzített panel könnyű eltávolításához.
Ezek a praktikus panelrögzítők ideálisak rendszeres karbantartási munkát igénylő alkalmazásokhoz. Könnyen megfogható vagy mini markolatú kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a panelfuratok és vastagságok széles választékának.
A Húzófogantyús nyomópatent szegecsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint pl. elektromos berendezések, fém burkolatok, távközlési berendezések, készülékek stb.
A racsnis szegecsek egy színes, összepattintható rögzítőelemet alkotnak, amely műanyagból készül, és két szegecses rögzítést igényel. Egyszerűen pattintsa össze a két egyforma racsnis szegecset, hogy egyetlen csatlakozást hozzon létre az alkalmazásához. Ezeknél a könnyen használható szegecseknél nincs szükség szerszámokra, például csavarokra a felszereléshez.
A racsnis szegecsek használhatók bepattintó gyűrűkkel és pattintógyűrűs alátétekkel, amikor a kompatibilis illesztő furat átmérője 5,5 mm.
Ha egy rögzítőgyűrűvel együtt használja, a szegecs nagyon vékony alkalmazásokhoz alkalmas. A racsnis szegecsek bepattanó gyűrű alátéttel is használhatók, amely speciális csillapító alátétként működik, és nagyobb felületi támaszt biztosít a racsnis szegecsnek.
Bepattintós gyűrűink poliamidból készülnek, és két különböző típusban kaphatók; bepattintó gyűrűk és bepattintó gyűrűs alátétek. Gyakran használják racsnis szegecsekkel kombinálva, ha a kompatibilis furat átmérője 5,5 mm.
Ha a bepattintó gyűrűket racsnis szegecsekkel együtt használják, a rögzítési tartomány megnő, ami lehetővé teszi a teljes szegecsrögzítési hossz használatát. Ez a kombináció ideális nagyon vékony alkalmazásokhoz.
A bepattintó gyűrűs alátét egyaránt használható egy rögzítőgyűrűvel és egy racsnis szegeccsel is – ez nagyobb felülettartást eredményez puhább anyagok és nagyobb furatméretek esetén. Ez a kombináció alkalmas forgó alkalmazásokhoz.
Patentgombjaink tartalmaznak egy poliamid 6/6 opciót, egy alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készült opciót, és egy LDPE opciót, amely polipropilén (PP) klipsszel rendelkezik.
A szegecsszerelvény tartalmaz egy klipszet és egy alátétet. A klipsz az alátétbe kapaszkodva tart össze két felületet. Ez a szegecsszerelvény ideális választás hullámkarton panelekhez.
A mini patentszegek külső és belső menetes részből állnak. UL94 V-2 besorolású poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül. Tökéletes megoldást kínálnak két panel egymáshoz rögzítésére, egyszerű pattintással.
Gyorsan felszerelhető a külső és belső menetes rés összenyomásával. Ezek a mini poliamid bepattanós szegecsek ideális választást jelentenek kültéri környezetbe. Ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz