Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(97 Termékek)
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794
A rögzítőlábakkal az áramköri kártyák a vázra szerelhetők.
A köteg könnyen be- és kicsúsztatható. öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Hét különböző méretben a különböző kötegátmérőkhöz. UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval.
A távtartók egymásba pattintva tetszőleges számú kártya egymásra szereléséhez használhatók. Lezárásra az MB-1-156 számú elem használható
Ezeket a támaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni, és alig emelkednek ki a lap alsó síkjából. A szerelvénylapon egy 0,375 x 0,313 négyszögletes lyukba szerelhetők, ami megakadályozza, hogy elforduljanak. A NYÁK-ot egy kioldható éltartó kar rögzíti a helyén.
A NYÁK támoszlopok kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők
A távtartók kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők
A támaszok szilárdan rögzíthetők #4 vagy M3 csavarral. Az eltolt kialakítás lehetővé teszi a sűrű csomagolást.
A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére, a negyed fordulatos rögzítés könnyű szerelést biztosít
Az innovatív távtartókat az egység részét képező szegecs rögzíti a panelhez. A távtartó fejének lenyomásakor a kitáguló fogak rögzítik a távtartót. A távtartók 13 metrikus hosszban kaphatók, anyaguk UL94 V-2 minősítésű poliamid.
A távtartók mindkét végükön erős záródást biztosító fenyőfa rögzítővel rendelkeznek. A vakfuratos rögzítés rugalmas; kerek, menetes, lyukasztott vagy fúrt vakfuratokhoz használható.
Ezek az egyedülálló támaszok rugóként működnek. Az alkatrész hajlítható, folyamatos támaszt ad a NYÁK-nak.
A támaszokat az alsó panelen levő #8 vagy M4 csavarra vagy tőcsavarra nyomva rögzítik. A távtartó belsejében levő fogak belekapaszkodnak a menetbe. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.
Sorozat szám: SR2758
A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére. A beépített rugó lehetővé teszi a felső panel kinyújtását és megfelel az érintésvezérléses panelekhez.
Az áramköri laphoz rögzíthető a könnyű kihúzás és visszahelyezés érdekében. Az ujjakhoz illeszkedő ívelt fogórész. Két 0,125-ös átmérőjű lyukba pattintható az 1/16" névleges méretű kártyán.
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. A meghúzott csavarok, a lábak szétnyílásával biztos rögzítést eredményeznek, nehéz NYÁK-alkatrészek rögzítésére ajánlottak.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, a bepattintós rögzítés a vezetőcsúccsal pedig gyors összeszerelést tesz lehetővé. A NYÁK szükség esetén könnyen kiemelhető.
A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
A rugós betöltésű indító/leállító nyomógombok névleges feszültsége 10amp 600VAC ellátással és érintkezésbiztos terminálokkal rendelkeznek. Megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak, ha megfelelően vannak felszerelve, olaj- és vízállók. UL/CSA/CE jóváhagyással.
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse.
Sorozat szám: SR2043
A kártyakiemelők megkönnyítik a nyomtatott áramköri kártyák behelyezését és kiemelését. A vezetősínnek vagy a szerelvénylapnak támaszkodva emeli ki a kártyát. Használatával elkerülhető a túlzott feszültségek kialakulása és védi a nyomtatott áramköri kártyákat tartalmazó rendszerek alkatrészeit, áramköreit és csatlakozóit. CBE – bepattintható a 0,109" lyukba. RCP – a rugós telepítő csapszeg tartozék
A NYÁK-szerelőblokkok jól alkalmazhatók, ha a berendezésben nyomtatott áramköri kártyákat és kis paneleket derékszögben kell rögzíteni. Ezekkel a blokkokkal gyorsan és egyszerűen kiválthatók az alumínium rögzítőkonzolok.
A nagy teherbírású rácsavarozható felcsavarozható rezgéscsillapítók erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.