Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Nagy teherbírású Áramköri lap szerelés

 (87 Termékek)

Lista Táblázat

A NYÁK-lap telepítők és eltávolítók

A NYÁK-okhoz illesztett kártyakidobók a kártyák szűk helyekről történő eltávolításában segítenek. A kártyakihúzók és -kiemelők közvetlenül a kártyára vannak szerelve, és ezért úgy lehet kihúzni a kártyát, hogy nem kell hozzáérni az áramkörökhöz. A kiemelők emelőkarként működnek, és a kiemelésnél mechanikai erőt fejtenek ki a vezetősínnel vagy a szerelvénylappal szemben. A karos kiemelők segítenek a kártyák behelyezésében és kiemelésében.

Sorozat szám: SRR1107

Alap kapcsolók

A kapcsoló tartozékok pótalkatrészeket és tartozékokat biztosítanak a nyomógombok széles választékához.

Benyomható távtartó

A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.

Benyomós NYÁK-támasz

A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.

Bepattintós távtartó

A bepattintós távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.

Sorozat szám: SR6431

Betétek és ütközők - menetes

Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

Sorozat szám: SR5804

Billenőkapcsoló - egy pólusú

SPST billenő kapcsolók jelzőfénnyel és BE-KI jelzéssel, bármilyen elektromossági alkalmazásra. 16amp @ 125VAC, 10amp @ 250VAC. A szerelőfuratok mérete 2,8 cm x 1,3 cm. Az UL és CSA által jóváhagyva.

Biztosítékfedelek – gyorsan felszerelhető, rugalmas, áttetsző

Az egyszerűen felszerelhető biztosítékfedél sorozat egyszerű megoldást nyújt az áramkör védelmi komponenseinek szükséges szigeteléséhez. A puha PVC kialakítás rugalmasságot biztosít a nem összeszerelt biztosítéktartókhoz.

Biztosítékfedelek – merev, szilárd

Ez a biztosítékfedél sorozat a legjobb szigetelést biztosítja az áramkör védelmi komponenseknek. A kemény PVC kialakítás védelmet nyújt a törékeny üveg biztosítékoknak az ütésekkel szemben és tartós megoldást biztosít.

Biztosítékfedelek – tartó és fedél

Ez a biztosítékfedél sorozat a legjobb szigetelést biztosítja az áramkör védelmi komponenseknek. A kemény PVC kialakítás védelmet nyújt a törékeny üveg biztosítékoknak az ütésekkel szemben és tartós megoldást biztosít.

Bútor és irodai görgők

Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.

Sorozat szám: SR5769

Csapos-befogófejes bútorlábak

A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.

A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.

Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.

Csavar hüvelyek

A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. Három különböző típusban kapható: standard, behajtható láb és tömítő.

Sorozat szám: SR2762

Csavaros távtartó

A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.

Sorozat szám: SR2787

Csúszásgátló gumilapok

A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.

Csúszásgátló öntapadós lapok

Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.

A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.

Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.

  • Gumi ragasztó
  • ‌Állandó megoldás
  • Fekete bevonattal.


Sorozat szám: SR5808

Csúszótalpak – állítható dönthető

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

Dupla záras támoszlopok

A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).

  • Könnyen felszerelhető kézzel.
  • Natúr színben.


Sorozat szám: SR2719

Erős kötésű szalagdarabok

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 3 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Az előre felvágott darabok egyszerűvé teszik az alkalmazást - csak le kell húzni a fedőréteget és már ragasztható. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: Áttetsző: -20 F - 300 F Fehér: -20 F - 240 F Szürke: -20 F - 240 F; Alkalmazások: Szerelvények: Helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

Erős kötésű szalagtekercsek

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

Felcsavarozható ütközőtalpak

A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.

Sorozat szám: SR1590

Felcsavarozható ütközőtalpak - menetes

A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

Forgásgátló NYÁK-támaszok

Ez a NYÁK-támasz termékcsalád a szélénél tartja a táblát, minimalizálva a szükséges térközt. Záró orral vagy anélkül kaphatók, hogy extra tartási erőt biztosítsanak.

Függőleges panelvezető sínek

A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A függőleges panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák függőleges beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.

Sorozat szám: SRVMCGN

Galléros talpú NYÁK-támaszok

A NYÁK-támaszok ezen a kínálatában van egy tölcséres alsó rögzítőelem, amely extra stabilitást kölcsönöz és lefedi a berendezést. Két zárási típusú felső résszel érhetők el, bajonett vagy könnycsepp formájúval.

  • / 4