Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506
Ezek a nagy teherbírású szíjas kábelkötegelők fokozott igénybevételhez használhatók. Maximális szakítószilárdságuk 158 kg. A kapocs acélfoga folyamatosan fogja a szíjat. A kapocs a szíj egyik végére előre rá van szerelve. Szerelőszerszám (WIT-HD-6) rendelhető hozzá. Két fajta anyagból készült szíjjal rendelhetők. A poliamid szíj erős, könnyű és aránylag olcsó. Az acetál szíj anyaga kiváló időjárásállóságot, kiváló stabilitást és alacsony hőmérsékletű szívósságot biztosít.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5621
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.