Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak.
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:
Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.