Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Záró Textil tömlőköpenyek

 (12 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomós kábelbilincsek

Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6

Bepattanós vezetéknyereg

A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Kábelrögzítők – összecsukható záródás

Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, rácsukható felső rész

Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Mini vezetéknyergek

A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.

Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.

A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók


Sorozat szám: SR2104

Tömlővédő köpenyek

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

  • Kiváló kopásállóság
  • Egyszerűen szerelhető
  • Ideális csatlakozókhoz, illesztésekhez, szálakhoz, kábelekhez és tömlőkhöz.
Anyag: 1050 ballisztikus poliamid, PA, PES;PO Szín: Fekete Sorozat szám: SR1080, , SR1108

Tömlővédő köpenyek - bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Az USA-beli Bányabiztonsági és Egészségügyi Igazgatóság (MSHA) által jóváhagyott termék.
  • Nagy mértékben kopás- és szakadásálló.
  • Hőállóság: -40 C — +130 C.
  • A vállalat logójával és cikkszám adataival megjelölhető.
  • Szabványos tekercshossz: 50 méter.
Anyag: Poliészter, Poliamid Szín: Fekete Sorozat szám: , SR1082

Zárretesz

A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.

Sorozat szám: SR5538

Öntapadós kábelklipszek

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2068

Öntapadós zárható D alakú rögzítő

öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Öntapadós zárható kábelrögzítő

Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.