Menu Search

Nity wciskane — zatrzaskowe

Na stanie

Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.

Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).

Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.

Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).

  • Idealnie nadają się do mocowania paneli i do szaf serwerowych.
  • Kolory: biały, czarny, brązowy, naturalny i przezroczysty
  • Montaż bez narzędzi


Grupa SR: SR2316

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
149 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość sworznia Pasujący zakres grubości paneli Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,5946 zł - 0,5946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,6104 zł - 0,6104 zł 1050 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,4553 zł - 0,5058 zł 6000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,396 zł - 1,396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
24.0 mm
0,4481 zł - 0,4481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8373 zł - 0,8373 zł 800 Na stanie
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,4955 zł - 0,4955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,4955 zł - 0,4955 zł 1000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2454 zł - 0,2454 zł 6447 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,3763 zł - 0,3763 zł 7000 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,4754 zł - 0,4754 zł 8800 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5386 zł - 0,5386 zł 4000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,7368 zł - 0,7368 zł 1000 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,5443 zł - 0,5443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,4955 zł - 0,4955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,4481 zł - 0,4481 zł 140450 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,6161 zł - 0,6161 zł 17172 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,5386 zł - 0,5386 zł 12250 Na stanie
Biały
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,4955 zł - 0,4955 zł 15000 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
10173060 0,4423 zł - 0,4423 zł 2900 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • z 8
Nit rozprężny 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Czarny

10172469

Przedział cen netto
0,5946 zł - 0,5946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    2.4 mm
  • Długość sworznia
    2.8 mm
  • Średnica główki trzpienia
    4.2 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.2 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
Nit rozprężny 2.9 mm 3.6 mm Nylon 6 Biały

10172537

Przedział cen netto
0,6104 zł - 0,6104 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.8 mm
  • Długość sworznia
    5.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    4.2 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.2 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Czarny

10172803

Przedział cen netto
0,5058 zł - 0,4553 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm Nylon 6 Czarny

10321003

Przedział cen netto
1,396 zł - 1,396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    23.0 mm
  • Długość sworznia
    24.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Wydajność
    8.0 kg
Nit rozprężny 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Biały

10172759

Przedział cen netto
0,4481 zł - 0,4481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174173

Przedział cen netto
0,8373 zł - 0,8373 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    9.0 - 10.5 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Biały

10172858

Przedział cen netto
0,4955 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Czarny

10172841

Przedział cen netto
0,4955 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Czarny

10172766

Przedział cen netto
0,2454 zł - 0,2454 zł

Zapasy magazynowe
6447 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Biały

10172773

Przedział cen netto
0,3763 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Biały

10172810

Przedział cen netto
0,4754 zł - 0,4754 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Czarny

10172865

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.5 mm
  • Długość sworznia
    5.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
Nit rozprężny 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Biały

10173138

Przedział cen netto
0,7368 zł - 0,7368 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.0 mm
  • Długość sworznia
    14.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Biały

10172599

Przedział cen netto
0,5443 zł - 0,5443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.2 mm
  • Długość sworznia
    4.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Biały

10172834

Przedział cen netto
0,4955 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit zatrzaskowy 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Biały

10172735

Przedział cen netto
0,4481 zł - 0,4481 zł

Zapasy magazynowe
140450 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Biały

10173152

Przedział cen netto
0,6161 zł - 0,6161 zł

Zapasy magazynowe
17172 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Długość sworznia
    6.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Biały

10172872

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
12250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.5 mm
  • Długość sworznia
    5.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
Nit rozprężny 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6 Biały

10172896

Przedział cen netto
0,4955 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Czarny

10173060

Przedział cen netto
0,4423 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm