Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
452,2295 zł - 452,2295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
528,5251 zł - 528,5251 zł 6 Na stanie
1 054,1059 zł - 1 054,1059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 336,4666 zł - 2 336,4666 zł 13 Na stanie
1 264,4358 zł - 1 264,4358 zł 127 Na stanie
494,2229 zł - 494,2229 zł 1 Na stanie
563,628 zł - 563,628 zł 28 Na stanie
665,6762 zł - 665,6762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
319,1575 zł - 319,1575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł 4 Na stanie
4.6 mm
329,1253 zł - 329,1253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.30 mm
15,44 zł - 15,44 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
17,7812 zł - 17,7812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
285,0026 zł - 285,0026 zł 3 Na stanie
2.2 mm
19,3324 zł - 19,3324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
12,6106 zł - 12,6106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
32,2159 zł - 32,2159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
4,8259 zł - 4,8259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
  • z 5
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Przedział cen netto
452,2295 zł - 452,2295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Przedział cen netto
528,5251 zł - 528,5251 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Przedział cen netto
1 054,1059 zł - 1 054,1059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Przedział cen netto
2 336,4666 zł - 2 336,4666 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.9 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Przedział cen netto
1 264,4358 zł - 1 264,4358 zł

Zapasy magazynowe
127 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Przedział cen netto
494,2229 zł - 494,2229 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Przedział cen netto
563,628 zł - 563,628 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Przedział cen netto
665,6762 zł - 665,6762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Przedział cen netto
319,1575 zł - 319,1575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi

10160558

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160596

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160626

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.8 mm PE Naturalny

10268308

Przedział cen netto
329,1253 zł - 329,1253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    4.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    8.3 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm

10019689

Przedział cen netto
15,44 zł - 15,44 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026540

Przedział cen netto
17,7812 zł - 17,7812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 2.4 mm PE Naturalny

10268261

Przedział cen netto
285,0026 zł - 285,0026 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    1.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    2.2 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10021729

Przedział cen netto
19,3324 zł - 19,3324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    7.2 mm
  • Szerokość całkowita
    7.2 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10026625

Przedział cen netto
12,6106 zł - 12,6106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026588

Przedział cen netto
32,2159 zł - 32,2159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
Osłona krawędzi 5.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160695

Przedział cen netto
4,8259 zł - 4,8259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    4.1 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    320.5 mm
  • Szerokość całkowita
    8.3 mm