Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5364 zł - 13,9293 zł | 20 Na stanie |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,171 zł - 7,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,2202 zł - 4,6891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,8019 zł - 12,0022 zł | 15 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,8751 zł - 2,0835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10638606 | 2,4708 zł - 2,7453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
3,2487 zł - 3,6096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,2488 zł - 4,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,2923 zł - 3,2923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,2997 zł - 2,5552 zł | 1768 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,8285 zł - 12,0317 zł | 12 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
4,2261 zł - 4,6956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,0475 zł - 4,4972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,3995 zł - 13,7773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
14,2904 zł - 15,8782 zł | 9 Na stanie |
|
114 Ω
|
|
45 Ω
|
|
||
11,7344 zł - 11,7344 zł | 720 Na stanie |
|
90 Ω
|
|
28 Ω
|
|
||
2,1095 zł - 2,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
14,2046 zł - 15,7829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,0562 zł - 1,1736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,3241 zł - 3,6934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.