Nasze polimerowe głowice przegubowe to rozwiązanie, które dzięki odporności na działanie słabych kwasów i korozję nadaje się do użycia w trudnych środowiskach. Ich właściwości samosmarujące oraz możliwość pracy na sucho sprawiają, że te głowice oferują dobrą odporność na brud i pył. Nadają się znakomicie do zastosowań z ruchem obrotowym, oscylacyjnym i liniowym oraz umożliwiają kompensację niewspółosiowości i skrajnych obciążeń. Zapewniają także znakomite tłumienie drgań i doskonałą izolację elektryczną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica obudowy kuli | Długość od końcówki trzpienia do środka kuli | Długość gwintu trzpienia z kulą | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
344,9317 zł - 344,9317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
169,7647 zł - 169,7647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
269,0243 zł - 269,0243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
312,6773 zł - 312,6773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
349,1715 zł - 349,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
174,1499 zł - 174,1499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
298,5181 zł - 298,5181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
134,5914 zł - 134,5914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
157,0717 zł - 157,0717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.