Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0081 zł - 1,0081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4113 zł - 0,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Stal węglowa
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4297 zł - 0,4297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,0213 zł - 1,0213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1,0213 zł - 1,0213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
2,2245 zł - 2,2245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
1,0912 zł - 1,0912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Stal węglowa
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,8446 zł - 2,8446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,5039 zł - 2,5039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,0861 zł - 2,0861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,7962 zł - 0,7962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Stal węglowa
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
10443569 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
5,6893 zł - 5,6893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,1984 zł - 3,1984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,4066 zł - 3,4066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
9,6077 zł - 9,6077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
5,2013 zł - 5,2013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Chromowo-wanadowe
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,2314 zł - 0,2314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2385 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.