Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość główki blokującej | Średnica otworu | Zakres grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1854 zł - 1,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6764 zł - 0,6764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6305 zł - 0,6305 zł | 474 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | 4636 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,754 zł - 1,8474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6305 zł - 0,6305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6305 zł - 0,6305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7384 zł - 0,7384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5296 zł - 0,5296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5885 zł - 0,5885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6179 zł - 0,6179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5759 zł - 1,411 zł | 1800 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 8,7182 zł - 8,7182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6305 zł - 0,6305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5766 zł - 0,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5903 zł - 1,4462 zł | 2000 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6305 zł - 0,6305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować