Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7767 zł - 0,7767 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,4392 zł - 0,4392 zł | 910 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
1,0862 zł - 1,0862 zł | 163 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,6498 zł - 0,6498 zł | 268 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||
0,4978 zł - 0,4978 zł | W produkcji |
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
1,1504 zł - 1,1504 zł | 1320 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||
0,7069 zł - 0,7069 zł | W produkcji |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
0,4587 zł - 0,4587 zł | W produkcji |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
0,6177 zł - 0,6177 zł | 3000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,654 zł - 0,654 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,5689 zł - 0,5689 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,601 zł - 0,601 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,9245 zł - 0,9245 zł | 1850 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,9245 zł - 0,9245 zł | 427 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,739 zł - 0,739 zł | W produkcji |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
10016145 | 0,739 zł - 0,739 zł | 6000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
|||
0,739 zł - 0,739 zł | 53 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
0,739 zł - 0,739 zł | W produkcji |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,739 zł - 0,739 zł | W produkcji |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
0,9872 zł - 0,9872 zł | 19764 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować