Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego kabla | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7827 zł - 0,7827 zł | 70000 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,7784 zł - 0,7784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,8414 zł - 1,1072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,4363 zł - 0,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
| 1,6325 zł - 1,6325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,7066 zł - 0,9308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |