W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Zamknięcia przesuwne z mechanizmem sprężynowym nadają się do stosowania z elementami drewnianymi lub metalowymi. Dostępne są warianty z zaczepem lub bez zaczepu oraz z hamulcem w pozycji otwartej lub bez hamulca. Oferują łatwy montaż przez przykręcenie jednej śruby do framugi i drzwi.
Grupa SR: SR5471
Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.
Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.