W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(39 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw mają półpłaski profil, idealny w sytuacji, kiedy konieczne jest zastosowanie dwóch uchwytów na blisko położonych otwieranych panelach. Dostępne są opcje montażu od tyłu i od przodu, a także wybór wykończeń umożliwiający dostosowanie do estetyki produktu.
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.
Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.
Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.
Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań.
Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.
Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.
Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
Zamki dźwigniowe z pokrętłami motylkowymi zaprojektowano z myślą o zamykaniu i zapewnieniu bezpiecznego dostępu do drzwi i paneli; wyposażone w ćwierćobrotową krzywkę (zapadkę). Krzywka zaczepia się o ramę lub zamontowany od tyłu ustalacz. Możliwość stosowania w drzwiach prawych i lewych.
W ofercie dostępna jest szeroka gama materiałów i estetycznych wykończeń. Zamki dźwigniowe nie mają blokady.
Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować