Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Blokowanie na krawędzi Mocowanie na śrubę Oczkowe

 (51 Produkty)

Lista Tabela

Uchwyt przewodów — samoprzylepny/mocowany na śrubę

Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.

Uchwyty do szafek — plastikowe, mostkowe

Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.

Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.

Uchwyty kablowe - kanałowe

Ten uniwersalny uchwyt kablowy nadaje się idealnie do prowadzenia wielu, oddzielonych od siebie kabli. Przykręcenie zapewnia solidne zamocowanie.

Uchwyty kablowe z opaską zaciskową - przykręcane/samoprzylepne,

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiał: PA Kolor: Czarny, Szary Series Code:

Uchwyty kablowe — przykręcane, odprężające

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiał: PA, NylonKolor: Czarny, Naturalny, SzaryStandard palności materiału: UL94 V-2Series Code:

Uchwyty odchylane — metalowe, mocowanie kołnierzowe

Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.

Uchwyty zagłębione — przykręcane

Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.

Uchwyty — metalowe, kształt U

Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.

Wsporniki

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Wsporniki PCB zapobiegające rotacji

Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.

Wsporniki do płytek PCB - odwrotne, mocowane do krawędzi

Te wsporniki są mocowane od spodu płyty, dzięki czemu wystają tylko nieznacznie po stronie zewnętrznej. Są wkładane w otwory prostokątne 0,375 x 0,313 cala, dzięki czemu nie obracają się. Blokują płytkę PCB na miejscu za pomocą zwalnianego ramienia krawędziowego.

Wsporniki do płytek PCB ryglujące, narożnikowe, krawędziowe, na zatrzask

Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.

Wsporniki do płytek PCB — do otworów profilowanych

Te wsporniki do płytek PCB zaprojektowano z myślą o mocowaniu w profilowanym otworze. Pozwala to na łatwe usunięcie w razie potrzeby. Są dostępne z końcówką bagnetową lub w dwuelementowej wersji zatrzaskowej.

Wsporniki do płytek PCB — krawędziowe, przykręcane, długa końcówka

Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.

Grupa SR: SR2758

Wsporniki do płytek PCB — przykręcane

Wsporniki te mocuje się śrubą #4 lub M3. Konstrukcja z przesunięciem umożliwia kompaktowe ułożenie.

Wsporniki do płytek PCB — śruba dwustrona

Te wsporniki są montowane na płycie dolnej poprzez wciśnięcie ich na śrubę nr 8 / M4 lub na kołek. Zęby wewnątrz wspornika dystansowego zaczepiają się o gwint. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.

Wsporniki płytek PCB ryglujące, narożnikowe, krawędziowe

Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.

Zacisk kabli płaskich

Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.

Grupa SR: SR2169

Zaciski kablowe — do kabli zasilających

Zacisk montuje sie w obudowie, aby zabezpieczyć kabel zasilający urządzenia. Zacisk zwalnia naprężenie kabla i chroni go przed uszkodzeniem na skutek kontaktu z ostrymi metalowymi krawędziami.

Zaciski kablowe — podwójne U, przykręcane

Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydają się do prowadzenia dwóch równoległych wiązek kablowych. Wkręca się je w otwory o średnicy 0,125 cala śrubami nr 4 lub M3. Dostępne w trzech różnych rozmiarach obejmujących wiązki o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala. Nylon 6/6 UL94 V-2, kolor naturalny

Zaciski kablowe — przykręcane, na wiązki kablowe

Ten zacisk kablowy dobrze mocuje rury faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt.

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Zaciski kablowe — typ U, przykręcane

Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Przykręcane śrubami nr 4 lub M3 zapewniają nadzwyczajną siłę mocowania. Dostępne w trzech rozmiarach pasujących do wiązek o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala.

Grupa SR: SR2127

Zaciski kablowe — typu P, przykręcane, nylonowe, naturalne

Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach.

  • z 3