W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(61 Produkty)
Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5621 ,SR5630
Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
Grupa SR: SR6431
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
Stopki zatrzaskowe — czasami nazywane grzybkowymi z uwagi na swój kształt — to atrakcyjny zamiennik kółek zatrzaskowych i stóp zatrzaskowych. Po umieszczeniu w nogach lub podstawie mebla umożliwiają jego płynne i łatwe przesuwanie. Oferują większą stabilność niż kółka, które mogą się przesuwać w przód i w tył, w szczególności na podłogach wyłożonych kafelkami lub panelami.
Nasze stopki zatrzaskowe są wyposażone w czarną podstawę (stopę) z poliamidu (PA) i galwanizowany trzpień. Zatrzaskowy trzpień ułatwia instalację, a gładka podstawa z PA zapewnia bezwysiłkowe manewrowanie meblem.
Są dostępne w sześciu rodzajach, co pozwala dobrać je do różnych zastosowań. Typ 4 ma wydrążoną podstawę.
Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.
Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Te wsporniki do płytek PCB zaprojektowano z myślą o mocowaniu w profilowanym otworze. Pozwala to na łatwe usunięcie w razie potrzeby. Są dostępne z końcówką bagnetową lub w dwuelementowej wersji zatrzaskowej.
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.
Grupa SR: SR5694
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Grupa SR: SR2797
Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Grupa SR: SR2043
Stopki montażowe służą do mocowania płyt PC w obudowie.
Uchwyty dźwigniowe ułatwiają wkładanie i wyjmowanie płytek PCB. Płytka jest demontowana dzięki przyłożeniu siły mechanicznej uchwytu do wspornika prowadnicy lub obudowy. Zapobiegają niepożądanym naprężeniom i chronią komponenty, obwody oraz złącza w systemach mocujących płytki PCB. CBE — zatrzaskiwany w otworze 0,109 cala. RCP — w zestawie montażowe sworznie sprężynowe
Dźwignie do płytek są montowane na płytkach obwodów drukowanych, żeby ułatwić ich demontaż w miejscach trudnodostępnych. Uchwyty dźwigniowe i dźwignie montowane są bezpośrednio na płytce i umożliwiają technikowi wyciągnięcie płytki bez dotykania obwodów. Uchwyt działa na zasadzie dźwigni, wykorzystując siłę mechaniczną przyłożoną do wspornika prowadnicy lub obudowy w celu łatwego wysunięcia płytki. Uchwyty do dźwigni wspomagają proces montażu/demontażu płytki
Grupa SR: SRR1107
Dźwignie te mocowane są do płytek dla ułatwienia montażu/demontażu. Zakrzywiona wypustka umożliwia dociśnięcie palcem Zatrzaskuje się w dwóch otworach o średnicy 0,125 cala w płytce o grubości nominalnej 1/16 cala.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.
Bloki montażowe PCB są użytecznym narzędziem do montażu płytek drukowanych i małych paneli pod kątem prostym w urządzeniach. Bloki te są szybkim i łatwym zamiennikiem dla aluminiowych uchwytów.
Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..
Grupa SR: SR2706
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.
Grupa SR: SR2758
Te wsporniki mają z obu stron końcówki jodełkowe gwarantujące pewne zamocowanie. Można je mocować w otworach nieprzelotowych — gładkich, gwintowanych, przebijanych i wierconych.
Standardowy wspornik zatrzaskowy jest idealny do szybkiego montażu i układania płytek PCB, a mocowanie o ćwierć obrotu ułatwia proces.
Te innowacyjne wsporniki dystansowe są montowane do płytki za pomocą wbudowanego nitu. W miarę wciskania końcówki wspornika w dół jej nóżki rozszerzają się i blokują na miejscu. Są dostępne z 13 różnymi długościami elementu dystansowego i wykonane z nylonu klasy UL94 V-2.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.