Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Ocynk

 (29 Produkty)

Lista Tabela

Akcesoria do kółek

Różnorodne akcesoria do kółek, w tym płytki montażowe, metalowe lub plastikowe gniazda, trzpienie zatrzaskowe lub gwintowane. Pasują do kółek z mocowaniem w otworze nieprzelotowym. Wybierz produkty, kierując się odpowiednią metodą montażu oraz wielkością otworu montażowego kółka. Dostępne rożne warianty materiałowe spełniające wymogi różnych zastosowań.

Docisk szybkomocujący rzepowy

Pionowe ręczne dociski zaczepowe działają w płaszczyźnie poziomej i pozwalają łączyć ze sobą dwie powierzchnie pod kątem 180 lub 90 stopni. Te zaciski charakteryzują się niskim profilem, dzięki czemu sprawdzają się w miejscach o ograniczonej wysokości.

Dociski szczypcowe

Ręczne dociski śrubowe są wyposażone w odchylaną szczękę, która umożliwia chwycenie większych kształtów podczas zaciskania profilów o nietypowym kształcie. W przypadku powtarzanych czynności gwint szczęki można wstępnie nastawić, tak aby uzyskać optymalną odległość i ciśnienie zacisku.

Grupa SR: SR5451

Klucze do zamknięć i zamków

Klucze pasują do różnych wkładek zamków ćwierćobrotowych, wykorzystywanych w wielu aplikacjach przemysłowych. Dostępne są w różnych wariantach materiałowych .

Grupa SR: SR5501

Kup zamki dociskowe — regulowane

Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.

Grupa SR: SR5547

Kółka do zastosowań gastronomicznych

Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.

Grupa SR: SR5621

Kółka do zastosowań medycznych

Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.

Grupa SR: SR5606

Kółka meblowe i biurowe

Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.

Grupa SR: SR5769

Kółka przemysłowe

Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.

Grupa SR: SR5616

Kółka wytrzymałe na wysokie temperatury

Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe – otwór montażowy 45

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe z obudową 45 zostały specjalnie zaprojektowane ze sprężyną wewnętrzną zapewniającą skręt 1 mm.

Krzywka jest ustawiona pod kątem 45 stopni względem obudowy. Oferujemy zamki z innymi zakresami chwytania i z różnymi wkładkami kształtowymi, np. kwadratową 6 mm, trójkątną 7 mm i z nacięciami.

  • Materiał: odlew cynkowy
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo na czarno i chromowane

Przykręcane zawiasy podnoszone

Zawiasy podnoszone mocowane śrubą ułatwiają demontaż drzwi bezprzylgowych. Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, co umożliwia spełnienie wymogów dotyczących zastosowania i wykończenia. Kąt obrotu zawiasu wynosi 180 stopni. Pasują do drzwi prawych i lewych. Zawias skrzydłowy jest przewiercony, co umożliwia przykręcenie do ramy.

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.

Zacisk szybkomocujący pionowy

Poziomy ręczny docisk mocujący ma bardzo małą wysokość, miękką rączkę oraz zabezpieczone przed korozją, ocynkowane elementy. Rączka i pręt mocujący poruszają się w przeciwnych kierunkach, zapewniając należytą wydajność mocowania.

Grupa SR: SRG0004

Zaciski przesuwane - do otworów szczelinowych

Zaciski przesuwane służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Są wykonane z dwóch ryglujących się części zapewniających pewne mocowanie na urządzeniu, a jednocześnie gwarantujących łatwą regulację i wyrównanie. Zaciski przesuwane można zamykać i otwierać śrubą lub mechanizmem zapadkowym.

Zaciski przesuwane do otworów szczelinowych są używane z płytkami skalującymi. Skala na zacisku przesuwanym ułatwia szybkie i precyzyjne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Nadają się wyłącznie do kontrolowania ruchu prostoliniowego pręta przesuwnego (który nie należy do zestawu) i nie wytrzymują żadnych innych naprężeń.

Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Wytrzymują temperaturę do 90C.

  • Odporne na temperaturę do 90C.
  • Zaciski przesuwane służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych.
Materiał: Ocynk Grupa SR: SR33970

Zaciski przesuwane – do litych prętów przesuwnych

Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym. Można je zablokować w miejscu docelowym, obracając uchwyt zacisku przesuwanego o 90 stopni. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym.Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperaturę do 90C.Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych.

  • Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.
  • Można je zablokować w miejscu docelowym, obracając uchwyt zacisku przesuwanego o 90 stopni.
  • Są używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych.
Materiał: Ocynk Grupa SR: SR33973, SR33972

Zaciski szybkomocujące ciągnąco-pchające

Ręczny docisk pchająco-ciągnący typu podstawowego utrzymuje materiały na miejscu za pośrednictwem mechanizmu trzpieniowego zapewniającego prostoliniowy kierunek działania siły w przód. Niski profil pozwala zastosować zacisk boczny lub końcowy w miejscach o ograniczonej wysokości.

Grupa SR: SR5448

Zaciski szybkomocujące poziome

Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.

Grupa SR: SRG0005

Zamki dociskowe — regulowane/z pokrętłem motylkowym

Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.

Zamki dźwigniowe

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Zamki meblowe — zamek do szaf o zwiększonej wytrzymałości

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiał: Odlew cynkowy Kolor: Naturalny, Series Code:

Zamki z klamką uchylną

Klamki uchylne to rodzaj klamek obrotowych najczęściej używanych do blokowania i odblokowywania drzwi oraz innych elementów dostępowych.

Nasz asortyment zamków z klamką uchylną idealnie nadaje się do standardowych rozmiarów szafek i obudów. Można je połączyć z wieloma punktami blokowania.

Zamek z klamką uchylną może być stosowany w przemyśle i budownictwie, gdzie otwieranie i zamykanie drzwi szafek wymaga łatwego dostępu.

  • Warianty zamykane na klucz i na kłódkę
  • Materiał: stop cynku i poliamid (PA)
  • Opcje wykończenia uchwytu: matowy, E-Coat, chrom piaskowany, chrom jasny, powłoka proszkowa
  • Kolory: chrom, czarny i naturalny


Grupa SR: SR5537

Zamki ćwierćobrotowe z krzywką zatrzaskową

Zamki z tej linii są wyposażone w zapadkę, która unosi się i powraca do położenia pierwotnego podczas zamykania drzwi. Dostępne są warianty do drzwi prawych i lewych z dwuskrzydłowym kluczem 5 mm.

  • z 2