Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Rectangular Tube Inserts & Glides

 (6 Produkty)

Lista Tabela

Chromowane wkładki kopertowe prostokątne

Na stanie W produkcji

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Materiał: ABS, PE
Kolor: Srebrny, Czarny
Standard palności materiału:

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Prostokątne wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie W produkcji

Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek prostokątnych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: PE-LD
Kolor: Czarny
Standard palności materiału:

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Prostokątne zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty
Standard palności materiału:

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem

Na stanie W produkcji

Nasze ślizgacze i wkładki z gwintem dostępne są różnorodnych wariantach. Umieszcza się je w otworze na końcu rurki lub profilu, zapewniając czyste i schludne wykończenie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są używane w wielu zastosowaniach standardowych i wymagających zwiększonej wytrzymałości, ale idealnie sprawdzają się w połączeniu ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami.

Dostępne są wkładki w całości metalowe, a także plastikowe z metalową nakrętką. Metalowy gwint zapewnia dobre mocowanie i płynną wielokrotną regulację wkładki. Wkładki plastikowe mają postać jednoelementowego lub dwuelementowego odlewu. Artykuły dwuelementowe zapewniają dokładne dopasowanie do kształtu profilu.

  • Materiały: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), poliamid (PA) i aluminium.
  • Kolory: czarny, szary i naturalny

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Prostokątne ślizgacze i wkładki — lekkie

Na stanie W produkcji

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem idealnie nadają się do standardowego zabezpieczenia profili i rur. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

  • Materiał: polietylen
  • Kolor: Czarny
  • Grubość = od 1,0 do 2,0 mm

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Wkładka poziomująca do profili prostokątnych

Na stanie W produkcji

Są dostępne różnego rodzaju wkładki do profili. Te elementy wciskane w końcówki profili stanowią idealny element do mocowania stopek poziomujących lub kółek.

Wkładki poziomujące zaprojektowano z myślą o montażu w profilach prostokątnych. Zapewniają schludne i czyste wykończenie.

Można wybrać jeden z czterech rodzajów umożliwiających różnorodne połączenia. Należą do nich:

Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
Typ 2: 1 poziom, 2 kierunki i gwint górny
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki i gwint dolny
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki i 2 gwinty

  • Materiał: nylon
  • Kolor: Czarny

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)