Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Nakładane, z elastyczną częścią dolną Samoprzylepne Mocowanie powierzchniowe

 (28 Produkty)

Lista Tabela

Antypoślizgowe podkładki samoprzylepne

Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.

Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.

W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.

  • Klej na bazie gumy
  • Rozwiązanie trwałe
  • Czarne wykończenie.


Grupa SR: SR5808

Blaszki

Oferowane przez nas blaszki sprawdzają się doskonale w sytuacjach, gdy blaszka nie jest standardowo dołączona do zatrzasku oraz gdy są wymagane dodatkowe blaszki.

Dekoracyjne osłony do śrub

Dekoracyjne osłony do śrub służą do szybkiego i łatwego zakrywania otworów na śruby. Z tyłu mają warstwę samoprzylepną i są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.

Grupa SR: SR1600

Kieszenie na dokumenty

Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.

Krążki samoprzylepne

Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.

  • Dostępne w różnych rozmiarach (średnicach)
  • Można je usuwać.


Grupa SR: SR1577

Mocowane opaski skręcane

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Opaski skręcane z dystansem

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem

Prowadnice światłowodowe

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Przykręcane zatrzaski magnetyczne — obudowa metalowa

Przykręcane zatrzaski magnetyczne to elementy do montażu powierzchniowego. Charakteryzują się większą wytrzymałością niż zatrzaski montowane na wcisk. Dostępne typy pasują do paneli o różnej grubości i oferują różne siły trzymania.

Grupa SR: SR5428

Przykręcane zatrzaski magnetyczne — obudowa plastikowa

Nasze przykręcane zatrzaski magnetyczne można dopasować do własnych potrzeb, gdyż są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach, zapewniają różne siły chwytu oraz można je montować w różnych kierunkach.

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.

Grupa SR: SR1373

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.

Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.

Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.

Nie wymagają stosowania elementów złącznych.

  • Materiał: guma
  • Kolor: Czarny


Grupa SR: SR1361

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej

Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR1718

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyt przewodów — samoprzylepny/mocowany na śrubę

Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Uchwyty światłowodów

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Wciskane zatrzaski magnetyczne

Nasze wciskane zatrzaski magnetyczne charakteryzują się estetycznym wyglądem i zapewniają korzyści wynikające z konstrukcji. Sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których nie jest pożądany montaż gałek ani uchwytów. Są dostępne w wersjach do montażu powierzchniowego i wpuszczanego oraz w różnych kształtach.

Worki maskujące

Worki maskujące do doskonała alternatywa dla bardziej konwencjonalnych osłon, kiedy maskowany element ma nieregularny kształt. Worek rozszerza się przez rozciąganie elastycznej lamówki lub samego elastycznego materiału. Worki doskonale nadają się do ogólnego zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania lub do maskowania na czas lekkich prac.

Grupa SR: SR1097, SRF0019

Zaczepy do paneli

Zaczepy do paneli są montowane w drzwiach szaf lub panelach dostępowych. Współpracują z zatrzaskiem, gwarantując szczelne zamknięcie. Blokowaniu i zwalnianiu tych zaczepów do paneli towarzyszy dźwięk. Znakomicie sprawdzają się jako urządzenia zatrzaskujące obudowy.

Grupa SR: SR5075

Zamki ćwierćobrotowe z krzywką zatrzaskową

Zamki z tej linii są wyposażone w zapadkę, która unosi się i powraca do położenia pierwotnego podczas zamykania drzwi. Dostępne są warianty do drzwi prawych i lewych z dwuskrzydłowym kluczem 5 mm.

Zamknięcia magnetyczne wciskane

Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.

Grupa SR: SR5427

Zamknięcia przesuwne ze sprężyną

Zamknięcia przesuwne z mechanizmem sprężynowym nadają się do stosowania z elementami drewnianymi lub metalowymi. Dostępne są warianty z zaczepem lub bez zaczepu oraz z hamulcem w pozycji otwartej lub bez hamulca. Oferują łatwy montaż przez przykręcenie jednej śruby do framugi i drzwi.

Grupa SR: SR5471

Zatrzaski do paneli

Zatrzaski do paneli są montowane w drzwiach szaf lub panelach dostępowych. Współpracują z zaczepem, gwarantując szczelne zamknięcie. Blokowaniu i zwalnianiu tych zatrzasków do paneli towarzyszy dźwięk. Znakomicie sprawdzają się jako urządzenia zatrzaskujące obudowy.

Zatrzaski i zaczepy

Szeroki asortyment produktów zarówno metalowych jak i plastikowych. Zaczepy mogą być wykonane z naturalnego POM, stali węglowej i nylonu, a zatrzaski — z różnych odmian nylonu. Zaczep montowany jest z podstawą zaczepu i przykręcany do drzwi lub montowany na zewnętrznej stronie zdejmowanego panelu. Zatrzask można mocować zarówno w szafkach drewnianych jak i w panelu.

  • z 2