W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Drążki dźwigni zmiany biegów mają dwa gwintowane końce. Jeden z nich łączy się z linkami i zwiększa siłę wywieraną na mechanizm zmiany biegów. Na drugim końcu gwintowanego sworznia można zamontować dobraną według własnych preferencji gałkę. Te drążki są dostępne w wersjach ze stali lub stali nierdzewnej i z mosiężnymi wkładkami.
Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.
Drążki zmiany biegów z gałkami kulowymi są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Gałka typu T jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką, co sprawia, że jest wytrzymała i nadaje się do użytku w maszynach, w których biegi zmienia się ruchem odchylania.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Grupa SR: SR2173
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.