Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zapięcia przykręcane Plomby do pojemników i kontenerów

 (11 Produkty)

Lista Tabela

Akcesoria do światłowodów

Słupki mocujące i wsporniki do szpul światłowodowych wykonane z czarnego nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V0. Te akcesoria światłowodowe służą do ustawiania szpul światłowodowych w stosy lub do odsunięcia szpul światłowodowych od płytki PCB.

Plomby PadLock

Nasze plomby PadLock służą do zabezpieczania towarów w transporcie. Umożliwiają też stwierdzenie manipulacji lub otwarcia, a tym samym pewność bezpieczeństwa przesyłki. Plomby te idealnie sprawdzają się w bardziej wymagających zastosowaniach.

Plombę można usunąć wyłącznie za pomocą szczypiec do cięcia drutu (sprzedawanych oddzielnie). Tego rodzaju plomby to niedroga jednorazowa alternatywa dla konwencjonalnych kłódek. Są wykonane z przejrzystego materiału umożliwiające stwierdzenie manipulacji.

  • Materiał: korpus z żywicy SAN i polipropylenu (PP), skobel z chromowanej stali
  • Karb na na skoblu do wyjmowania ręcznego (opcjonalnie)
  • Kolory: niebieski, zielony i czerwony

Dostępne warianty z etykietą RFID umożliwiającą skanowanie i rejestrację elektroniczną.

Jak instalować:
1. Wyciągnąć jarzmo z korpusu.
2. Przełożyć jarzmo przez górny otwór korpusu.
3. Nacisnąć , aby zablokować.

Zastosowania: rozdzielnie plastikowe, drzwi pojazdów i drzwi sklepów wolnocłowych.

Grupa SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Plomby linkowe — korpus metalowy

Nasze metalowe plomby linkowe mogą służyć do zabezpieczenia długoterminowego. Są wykorzystywane na całym świecie do ochrony towarów importowanych i eksportowanych. Typowe zastosowania to: pojemniki transportowe, kontenery, wagony kolejowe, plastikowe skrzynki rozdzielcze, zawory w branży petrochemicznej, samochody ciężarowe i przyczepy.

Stalową linkę można usunąć wyłącznie za pomocą narzędzia (sprzedawanego oddzielnie). Linka rozplata się po przecięciu, co stanowi zabezpieczenie przed niepożądanym użyciem. Plomby zabezpiecza się przed manipulacją i ponownym użyciem poprzez przecięcie linki.

Zgodność z ISO17712:2023 i C-TPAT przy średnicy linki 3,5 mm i większej.

Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).

  • Materiał: korpus aluminiowy i linka ze stali galwanizowanej
  • Kolory: czarny, niebieski, brązowy i czerwony


Grupa SR: SRH0017, SRAluLock

Plomby linkowe — korpus plastikowy

Nasze plastikowe plomby linkowe mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych. Stanowią bardzo bezpieczną alternatywę dla standardowych zamków dzięki właściwościom pozwalającym stwierdzić próby otwarcia lub manipulacji. Plomba jest wyposażona w łatwy w użyciu mechanizm zaciskowy. Jej zastosowania to: drzwi pojazdów, cystern na materiały luzem, wózków i koszy do towarów wolnocłowych.

Plomba jest wyposażona w ulepszony mechanizm blokujący oraz długą etykietę idealną do nadrukowania kodu QR, numeru seryjnego lub kodu kreskowego zawierającego do 13 znaków. Plomba charakteryzuje się również bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Dostępne warianty: 120 kg (średnica 1,5 mm) i 150 kg (średnica 2,0 mm).

Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).

  • Materiał: korpus z polipropylenu (PP) i skobel z chromowanej stali
  • Kolory: niebieski, zielony i czerwony


Grupa SR: SRH0021

Plomby o stałej długości — metalowe

Wykonana całkowicie z metalu plomba o wysokiej wytrzymałości i stałej długości. Plomby o stałej długości nadają się idealnie do zabezpieczania drzwi samochodów ciężarowych i pojemników.

Metalowa plomba to wyjątkowo solidny sposób zapobiegania kradzieży, umożliwiający także wykrycie manipulacji czy otwarcia.

Plomba jest łatwa w instalacji i nie wymaga stosowania żadnych narzędzi. Usunięcie wymaga użycia przecinaka.

  • Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:25kg
  • Materiał: stal ocynowana

Nadruk niestandardowy na życzenie.

Grupa SR: SRH0022

Plomby o stałej długości — plastikowe

Nasze plastikowe plomby o stałej długości to łatwy i ekonomiczny sposób zabezpieczenia przed kradzieżą umożliwiający również wykrywanie manipulacji lub otwarcia. Nadają się idealnie do zabezpieczania drzwi samochodów ciężarowych i pojemników.

Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, w tym plomby InnoLock, OctoLock i TwinLock.

Plomba InnoLock jest wyposażona w płaską wypustkę umożliwiającą usunięcie bez użycia narzędzi. Znajduje się na niej też metalowa szczęka blokująca pozwalająca stwierdzić manipulację lub próbę otwarcia.

Plomby OctoLock i TwinLock są w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Plomba OctoLock posiada ośmiokątną główkę o zwiększonej wytrzymałości oraz fabrycznie ustalony punkt pękania. Plomby OctoLock i TwinLock są wyposażone w podwójny mechanizm zamykający ze szczękami z acetalu charakteryzującego się wyższą temperaturą topnienia niż polipropylen (PP).

Na plombie TwinLock również fabrycznie umieszczany jest punkt pękania, co ułatwia jej usuwanie. Plomba ma postać pętli o stałej długości. Aby podwójny mechanizm zamykający został w pełni zabezpieczony, należy wsuwać w niego plastikowy pasek do momentu usłyszenia drugiego kliknięcia.

Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:9,5 kg i 15 kg

  • Materiał korpusu: polipropylen (PP)
  • Materiał szczęk: metal i acetal
  • Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, biały i żółty


Grupa SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Plomby zabezpieczające

Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.

Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.

  • Materiały: akrylonitryl-butadien-styren (ABS), aluminium, polipropylen (PP) i stal
  • Kolory: niebieski, zielony, naturalny, pomarańczowy, czerwony, biały i żółty


Grupa SR: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby zaciskowe — pasek gładki

Asortyment plomb zaciskowych z gładkim paskiem, które służą do ujawniania śladów manipulacji i włamania i które można użyć w wielu zastosowaniach. Te produkty są wyposażone w paski, które można z łatwością założyć i zacisnąć na przedmiocie o określonej średnicy. Dostępne są różne rodzaje takich plomb, na przykład z dłuższą etykietą czy z uchwytem do szybkiego zrywania. Plomby są wyposażone w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli oraz w metalowe ząbki blokujące. Dostępne rodzaje obejmują: JawLock, w tym wersje Mini i Maxi, SegureLock, TeraLock oraz SmoothLock.

JawLock to uniwersalna plomba ułatwiająca stwierdzenie manipulacji. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o niewielkiej średnicy paska, dzięki czemu nadaje się idealnie do zabezpieczania elementów o małych otworach. Cienki, okrągły i gładki pasek (o średnicy 2,0 mm) z funkcją zrywania bocznego oraz pełnowymiarowa etykieta oferują wiele miejsca na oznakowanie. Jest idealna do bardziej wytrzymałych elementów. Jej zaletą jest możliwość zerwania bez użycia narzędzi.

SegureLock i SmoothLock to plomby przyjazne dla użytkownika z paskami zaciskowymi zapewniającymi wysokiej klasy zabezpieczenie z możliwością stwierdzenia manipulacji. Idealnie nadają się do zabezpieczania takich przedmiotów, jak worki kurierskie. Oba rodzaje plomb są wyposażone w gładkie paski z ząbkami blokującymi na korpusie. Duża wytrzymałość:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg i45kg

  • Materiał korpusu: polipropylen (PP)
  • Materiał szczęk: metal i stal nierdzewna
  • Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, biały i żółty
  • Zastosowania: transport lądowy, worki kurierskie i pocztowe, zabezpieczone kontenery, maszyny do gier, rozdzielnie, palety klatkowe, pojemniki na gotówkę, zawory cystern z artykułami spożywczymi, worki na materiały dowodowe, worki do transportu gotówki, drzwi samochodów ciężarowych i przyczep, worki do przechowywania i transportu części, wózki klatkowe i wiele innych.


Grupa SR: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Plomby zaciskowe — pasek koralikowy

Plomby zaciskowe z paskiem koralikowym wykonane w całości z tworzywa sztucznego doskonale sprawdzą się przy zabezpieczaniu śliskich materiałów. Ujawniają ślady manipulacji i włamania, dlatego są przydatnym środkiem zapobiegania kradzieży. Plomby te są powszechnie stosowane do efektywnej i łatwej identyfikacji danych dostawy. Nadają się do wielu zastosowań, w tym takich, które są mocniejsze z natury. Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, m.in. plomby wyposażone w uchwyt umożliwiający ich szybkie zerwanie bez użycia narzędzi. Dostępne rodzaje: AceLock, LightLock, PrimeLock i SentryLock.

PrimeLock to niedroga plomba umożliwiająca stwierdzenie manipulacji czy włamania wyposażona w uchwyt na etykietę. Jest artykułem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i z wyjątkową ostro zakończoną wypustką ułatwiającą chwytanie plomby. Dostępne są warianty z bocznym uchwytem zrywającym i z długą etykietą. Dłuższe etykiety doskonale nadają się do nadrukowania kodów kreskowych. Plomby PrimeLock są zwykle przymocowywane do zamknięć worków oraz na nieśliskich materiałach. Ich zaletą jest szybkość identyfikacji informacji i łatwość usuwania bez potrzeby używania przecinaków.

Plomba LightLock została specjalnie opracowana do oznaczania gaśnic po sprawdzeniu. Charakteryzuje się niską wytrzymałością na rozerwanie, co ułatwia jej usunięcie w sytuacjach wyjątkowych. Jest elementem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i o niskiej wytrzymałości na rozciąganie, z cienkim paskiem koralikowym (2,6 mm średnicy). Plomby te idealnie nadają się do stosowanie w elementach o małych otworach. Identyfikację ułatwia kodowanie kolorystyczne. Plomby można usuwać bez narzędzi.

Plomba AceLock to wszechstronna plomba zaciskowa idealna do stosowania w niewielkich przestrzeniach. Jest łatwa w użyciu, a jej instalacja i zerwanie nie wymagają użycia narzędzi. Jest wyposażona w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli, wzmocniony mechanizmem blokującym z acetalu, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed manipulacją z użyciem źródła ciepła. Plomba jest wyposażona w cienki (3,0 mm) pasek koralikowy i dostępna jest również w wariantach z bocznym uchwytem zrywającym. Jest idealna do zabezpieczania bardziej wytrzymałych elementów.

SentryLock to plomba wielofunkcyjna zapewniająca bezpieczeństwo i zapobiegająca stratom. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie i przyjaznym dla użytkownika bocznym uchwytem zrywającym. Plomba umożliwiająca dostosowanie długości pętli jest wzmocniona mechanizmem blokującym z acetalu. Mechanizm jest wytwarzany metodą rolkowego spawania tworzyw sztucznych. Plomba jest wyposażona w pasek koralikowy. Służy do bezpiecznego zamykania worków i ułatwia stwierdzenie manipulacji i otwarcia.

Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:8kg,12kg,20 kg i32kg

  • Materiał korpusu: polipropylen
  • Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, biały i żółty
  • Zastosowania: worki na gotówkę i worki kurierskie, zabezpieczone kontenery, palety klatkowe i drzwi klatek wolnocłowych, samochody ciężarowe i wózki, maszyny do liczenia pieniędzy, pojemniki na monety, maszyny do gier, urządzenia związane z bezpieczeństwem (gaśnice), worki na materiały dowodowe, pojemniki transportowe, logistyka i ochrona i wiele innych!


Grupa SR: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Plomby ze sworzniem

Oferująca wysoki poziom zabezpieczenia plomba kontenerowa idealnie nadaje się do ochrony towarów eksportowanych i importowanych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zastosowanie: pojemniki transportowe, kontenery, samochody ciężarowe, drzwi przyczep i wagonów kolejowych.

Plomby kontenerowe są wyposażone w 18-mm kapsułę i sworzeń, które zapewniają blokadę plomby i pozostają zablokowane nawet po celowym lub przypadkowym usunięciu plastikowej osłony. Kąt obrotu zamontowanej plomby jest ograniczony do 180. Zapobiega niepożądanej manipulacji przez obracanie kapsuły plomby z dużą prędkością. Plomba kontenerowa jest również wyposażona w element etykietowy.

Dostępne są różne rodzaje plomb, na przykład ze sworzniami powlekanymi lub bez powłoki. Na sworzniu powlekanym znajduje się specjalna warstwa lakieru zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed ścieraniem i uszkodzeniem. Kapsuła plomby kontenerowej jest wykonana z wysokiej jakości materiału ABS charakteryzującego się odpornością na uderzenia i umożliwiającego stwierdzenie prób otwarcia.

Zgodność z ISO 17712:2013 (tylko wariant ze sworzniem powlekanym) i C-TPAT.

Jak instalować:
1. Umieścić sworzeń w kapsule
2. Zacisnąć plombę
3. Demontować za pomocą przecinaka do plomb (sprzedawanego oddzielnie)

  • Materiał: kapsuła – akrylonitryl-butadien-styren (ABS), sworzeń – stal
  • Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony i biały


Grupa SR: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173