Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Izolacyjne Zaślepki otworów

 (52 Produkty)

Lista Tabela

Dystans zatrzaskowy

Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Grupa SR: SR6431

Gwintowana zaślepka z uszczelką

Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.

Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.

Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zapewniają dokładne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu zanieczyszczeń.
  • Łatwość instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Materiał: LDPE, PA6, PA; TPE Kolor: Czerwony, Żółty, Biały Grupa SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gwintowane tuleje dystansowe

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794

Koraliki ceramiczne izolujące

Te ceramiczne koraliki izolacyjne służą do okrywania przewodów wysokonapięciowych i wysokoprądowych. Można ich też używać jako niegwintowanego elementu dystansowego do urządzeń o dużej mocy.

Nitowe ryglowane wsporniki do płytek PCB

Zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy montaż do płyt z plastikowym nitem zatrzaskowym SR. Umożliwia mocowanie do płyt o różnorodnych grubościach. Płaski okrągły łeb sprawia, że wspornik tylko nieznacznie wystaje od spodu płyty.

Okrągłe wsporniki izolacyjne

Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.

Grupa SR: SR2797

Osłony krawędzi rur i zatyczki

Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.

Grupa SR: SR1360

Papierowe zaślepki maskujące

Stożkowe nasadki i zaślepki papierowe są wykonane z papieru krepowanego i nadają się do zabezpieczania elementów malowanych i lakierowanych proszkowo. Wytrzymują temperaturę do 205 stopni Celsjusza i stanowią tańszą alternatywę dla zabezpieczeń silikonowych. Są wykonane z mieszanki materiałów wtórnych i nowych. Nadają się do recyklingu.

Grupa SR: SR6113

Podwójne wsporniki blokujące

Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).

  • Łatwy montaż beznarzędziowy.
  • Kolor naturalny.


Grupa SR: SR2719

Samogwintujące wsporniki do płytek PCB

Te wsporniki dystansowe są na dole wyposażone w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór, w który są wkładane,, działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 8 lub M4. Ich montaż jest łatwy, gdyż nie wymaga stosowania narzędzi. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.

Samoprzylepne wsporniki do płytek PCB

Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2712

Samozabezpieczająca tuleja dystansowa

Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.

Grupa SR: SR2765

Sześciokątne niegwintowane tuleje dystansowe

Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.

Grupa SR: SR2791

Sześciokątne wsporniki gwintowane

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Sześciokątne wsporniki izolacyjne

Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.

Tuleja dystansowa wciskana

Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Tuleja dystansowa wkręcana

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Grupa SR: SR2787

Użebrowane zatyczki tub

Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku

Grupa SR: SR1604, SR1603

Wspornik do płytek PCB - z dwoma występami i nitem

Te innowacyjne wsporniki dystansowe są montowane do płytki za pomocą wbudowanego nitu. W miarę wciskania końcówki wspornika w dół jej nóżki rozszerzają się i blokują na miejscu. Są dostępne z 13 różnymi długościami elementu dystansowego i wykonane z nylonu klasy UL94 V-2.

Wsporniki PCB zapobiegające rotacji

Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.

Wsporniki do płytek PCB - odwrotne, mocowane do krawędzi

Te wsporniki są mocowane od spodu płyty, dzięki czemu wystają tylko nieznacznie po stronie zewnętrznej. Są wkładane w otwory prostokątne 0,375 x 0,313 cala, dzięki czemu nie obracają się. Blokują płytkę PCB na miejscu za pomocą zwalnianego ramienia krawędziowego.

Wsporniki do płytek PCB - podwójnie blokujące/końcówka strzałkowa po obu stronach

Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów.

Wsporniki do płytek PCB - sterowane dotykowo

Standardowy wspornik zatrzaskowy nadaje się idealnie do szybkiego montażu płytek PCB układanych w stos. Zintegrowana sprężyna umożliwia ugięcie górnego panelu i nadaje się do stosowania z dotykowymi panelami sterującymi.

Wsporniki do płytek PCB - zatrzask jodełkowy po obu stronach

Te wsporniki mają z obu stron końcówki jodełkowe gwarantujące pewne zamocowanie. Można je mocować w otworach nieprzelotowych — gładkich, gwintowanych, przebijanych i wierconych.

Wsporniki do płytek PCB ryglujące, narożnikowe, krawędziowe, na zatrzask

Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.

  • z 3