Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Ajustável Dobradiças de fricção

 (31 Produtos)

Lista Painel

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock Em produção

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Quarto de Volta – Manípulo em Estrela Modular

Em stock Em produção

Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.

Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.

Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.

  • Cor: Natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco ajustável com cabeça triangular

Em stock Em produção

Os trincos de tração ajustáveis com balanceiro são adequados para uma ampla variedade de usos, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial. O design tem uma lingueta aparafusada que proporciona vários tipos de preensão. A gama está disponível em vários materiais para se adequar ao ambiente da aplicação, e existe a opção de bloqueio com cadeado para satisfazer diferentes níveis de segurança.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de compressão - botão com orelhas/ajustável

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.

A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.

Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido com junta de borracha
  • Acabamento: revestimento a pó preto
  • Classificação DIN-EN 1774
  • Em conformidade com RoHS
  • Norma IP65

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock Em produção

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão embutidos em alavanca

Em stock Em produção

Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.

Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.

Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.

  • Colour:Black

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)
  • de 2