HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
0,8724 € - 0,9184 € 598 Em stock
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
0,696 € - 1,539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade;Nylon
30.0 mm
0,4165 € - 0,4384 € 8000 Em stock
M8
16.0 mm
20.0 mm
3,166 € - 3,334 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
2,654 € - 2,79 € 385 Em stock
M6
50.0 mm
Polipropileno
50.0 mm
4,744 € - 4,995 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
35.0 mm
Polipropileno
35.0 mm
3,981 € - 4,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
0,7593 € - 1,679 € 690 Em stock
M10
65.0 mm
Nylon;Aço
17.0 mm
1,1734 € - 1,2352 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,5624 € - 0,592 € 10967 Em stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
4,495 € - 4,731 € 80 Em stock
M8
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,532 € - 5,824 € 140 Em stock
M8
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,599 € - 4,841 € 640 Em stock
M8
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,719 € - 3,915 € 1170 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,849 € - 5,104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,939 € - 7,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,272 € - 3,444 € 359 Em stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,652 € - 4,897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,0192 € - 6,3327 € 34 Em stock
M6
39.6 mm
Elastómero Termoplástico;Polipropileno;Aço inoxidável
47.6 mm
3,614 € - 3,804 € 624 Em stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis de uma peça 38.0 mm M22 25.0 mm Preto

10182666

Intervalo de preços
0,9184 € - 0,8724 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290859

Intervalo de preços
1,539 € - 0,696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
Pés de baixo perfil 20.0 mm M8 16.0 mm Preto

10286777

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4165 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324844

Intervalo de preços
3,334 € - 3,166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 50.0 mm M6 50.0 mm Preto

10324813

Intervalo de preços
2,79 € - 2,654 €

Níveis de stock
385 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 35.0 mm Preto

10324905

Intervalo de preços
4,995 € - 4,744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324875

Intervalo de preços
4,19 € - 3,981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 65.0 mm Preto

10290552

Intervalo de preços
1,679 € - 0,7593 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Material base
    PA
Pés de baixo perfil 44.0 mm M10 20.0 mm Preto

10294086

Intervalo de preços
1,2352 € - 1,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 37.0 mm Preto

10286791

Intervalo de preços
0,592 € - 0,5624 €

Níveis de stock
10967 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    37.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 60.0 mm Preto

10351604

Intervalo de preços
4,731 € - 4,495 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351642

Intervalo de preços
5,824 € - 5,532 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351413

Intervalo de preços
4,841 € - 4,599 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351451

Intervalo de preços
3,915 € - 3,719 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351505

Intervalo de preços
5,104 € - 4,849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10351543

Intervalo de preços
7,304 € - 6,939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10351581

Intervalo de preços
3,444 € - 3,272 €

Níveis de stock
359 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 80.0 mm Preto

10351628

Intervalo de preços
4,897 € - 4,652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
Pés ajustáveis 47.6 mm M6 39.6 mm Preto

10110638

Intervalo de preços
6,3327 € - 6,0192 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    47.6 mm
  • Comprimento da rosca
    39.6 mm
  • Tipo de base
    Giratória de metal
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351277

Intervalo de preços
3,804 € - 3,614 €

Níveis de stock
624 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request