Menu Procurar

Trinco ajustável com cabeça triangular

Em stock

Os trincos de tração ajustáveis com balanceiro são adequados para uma ampla variedade de usos, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial. O design tem uma lingueta aparafusada que proporciona vários tipos de preensão. A gama está disponível em vários materiais para se adequar ao ambiente da aplicação, e existe a opção de bloqueio com cadeado para satisfazer diferentes níveis de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da guarda Diâmetro do furo de montagem Largura total Altura geral Comprar
23,7209 € - 52,4476 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
16,0783 € - 35,5453 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
20.5 mm
10272510 3,7636 € - 8,3182 € 35 Em stock
18.8 mm
26.3 mm
21.0 mm
10272497 6,5611 € - 14,5127 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
Trinco de tração 117.4 - 128.0 mm Aço inoxidável

10272503

Intervalo de preços
52,4476 € - 23,7209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    3
  • Comprimento da guarda
    29.3 mm
  • Largura total
    40.3 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
Trinco de tração 96.0 - 121.7 mm Aço inoxidável

10272480

Intervalo de preços
35,5453 € - 16,0783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    1
  • Comprimento da guarda
    24.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    5.7 mm
  • Largura total
    25.0 mm
Trinco de tração 82.0 - 92.0 mm Aço Zincado

10272510

Intervalo de preços
8,3182 € - 3,7636 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Tipo
    4
  • Comprimento da guarda
    18.8 mm
  • Largura total
    26.3 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
Trinco de tração 117.4 - 128.0 mm Aço Zincado

10272497

Intervalo de preços
14,5127 € - 6,5611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Tipo
    3
  • Comprimento da guarda
    29.3 mm
  • Largura total
    40.3 mm
  • Altura geral
    21.0 mm