Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(301 Produtos)
O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.
São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.
O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.
Os clipes de cabo com montagem por parafuso seguram os cabos no lugar. Disponíveis em dois tipos diferentes.
Os clipes para cabos planos foram concebidos para prender e organizar cabos planos no lugar, impedindo enleamentos e mantendo um sistema de cabos arrumado. Incluem um baixo perfil que minimiza a sua visibilidade e garante um aspeto elegante e discreto. Utilizados em eletrónica, sistema informáticos e configurações de entretenimento em casa.
Fáceis e rápidos de instalar, proporcionam uma fixação segura a paredes ou secretárias. Se procura uma base plana, pode escolher entre as opções do método de fixação com cola ou autocolante. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de 1 ano a partir da data de envio.
Os clipes de fio plano são fixadores concebidos para manter os cabos de fita plana em segurança no seu lugar. Feitos para serem duráveis e capazes de resistir ao desgaste. Normal utilizados em situações onde se procura uma solução de cabo limpa e organizada.
São fáceis de encaixar em várias superfícies e apresentam uma aba de libertação para uma remoção rápida e fácil da ação de fixação. Normalmente utilizadas em aplicações eletrónicas, automóveis e cablagem em geral.
Disponível em 2 tipos. Prenda os cabos a um painel utilizando uma fixação de encaixe por pressão que se conecta a um painel de 3 mm. O tipo 1 tem uma fixação anti-rotação para manter a correia no lugar e impedir o movimento.
Os clips de cabos com base adesiva são um meio simples mas eficaz para fixar um cabo com um estilo de fixação adesivo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os clips de cabos com base adesiva são um meio simples mas eficaz para fixar um cabo com um estilo de fixação adesivo.
Os clipes de fechadura contam com um interior oco com a forma de uma fechadura. Este design permite que o clipe se feche mais completamente para permitir a montagem fácil com a pressão dos dedos. A ponta cónico de estilo bala do clipe do rebite ajuda a guiar a entrada no painel.
Estes clipes fornecem um bom isolamento elétrico. Também são resistentes à vibração, abrasão e corrosão, o que faz com que sejam uma solução de fixação durável e económica. Disponível para uma vasta gama de diâmetros de furo e espessura do painel
Os clipes de fixação de trilhos são usados em todos os perfis de trilho DIN comuns. Não exigem nenhuma ferramenta de instalação e são leves. São uma solução de gestão de cabos a longo prazo que pode ser adaptada às instalações atuais.
Os clipes de canoa são fixadores económicos, concebidos para funcionar da mesma forma que um rebite ou parafuso. O design destes clipes é sinónimo de uma maior facilidade de remoção que outros rebites. A gama conta com uma grande variedade de modelos, incluindo com uma âncora totalmente oca ou com âncora parcialmente oca.
Adequados para a montagem de painéis frontais, estes clipes económicos encaixam-se facilmente em furos redondos e cobrem uma área de superfície mais pequena. São ideais para fixar firmemente uma grande variedade de materiais, incluindo metais e plásticos. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com o polegar sobre a cabeça de forma redonda e plana.
A nossa gama oferece um bom isolamento elétrico, bem como resistência à vibração, abrasão e corrosão. Podem ser utilizados em aplicações eletrónicas, automóveis ou máquinas. Os clipes de canoa inserem-se impecavelmente em furos de painéis e são ideais para sinais e expositores de longa duração. Podem ser removidos e reutilizados ocasionalmente; no entanto, graças à sua pressão firme, são mais adequados para aplicações que não mudem muito.
Estes clipes de mola proporcionam o aperto seguro de cabos a um painel. Estão disponíveis com montagem de parafuso ou configurações de encaixe.
O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
Os clipes limitadores de curva de fibra ótica são fabricados em nylon natural e preto. Concebidos para fornecer proteção contra quebras e dobras em quaisquer aplicações de encaminhamento de fibra. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2.
Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.
Estes clipes forma concebidos para serem fixados na borda de um painel, não exigindo furo de passagem. Vêm em vários estilos que possuem diferentes tamanhos de tubos corrugados.
Este produto tem duas catracas na cabeça para permitir que o cabo passe duas vezes criando dois laços para manter os dois feixes separadamente.
Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideais para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível
Estes espaçadores de suporte de PCI são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais
Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais
O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.
Abraçadeira para cabos até 7,5 mm de diâmetro, para instalação num furo com 6,2 mm de diâmetro. O design dividido significa que pode ser aplicada retrospetivamente.
Estes inovadores espaçadores são montados no painel com um rebite projetado na peça. Quando empurra a cabeça do espaçador para baixo, as pernas se expandem, prendendo-a no lugar. Disponíveis em 13 comprimentos de espaçador métrico num nylon UL94 V-2.
A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.
Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Fornecido em conjuntos que incluem o parafuso e o recetáculo. Feito de HDPE.
Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Este é o lado feminino ou recetáculo. As peças roscadas macho são vendidas separadamente.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar