HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Uniões esféricas

 (3 Produtos)

Todas as nossas juntas esféricas e de caixa são fornecidas com uma porca sextavada para uma instalação segura. Estas juntas são vastamente utilizadas em sistemas de suspensão, dispositivos médicos, direção automóvel e maquinaria de construção devido à sua durabilidade e facilidade de utilização.

Tipos de juntas esféricas e de caixa na nossa gama:

As juntas esféricas e de caixa oferecem robustez e longevidade, garantindo um desempenho fiável mesmo com cargas pesadas. Com um design com uma extremidade esférica e uma estrutura em forma de caixa, oferecem flexibilidade, permitindo a rotação e o movimento em várias direções, ao mesmo tempo que minimizam a fricção.

As juntas esféricas e de caixa com tampas vedantes facilitam ligações fluidas e com redução de fricção entre os componentes, garantindo a longevidade. Compostas por um encaixe esférico numa caixa, estas juntas permitem o livre movimento entre as peças encaixadas. Normalmente, a esfera gira dentro de um invólucro afixado aos componentes, com uma tampa vedante que evita a contaminação.

As juntas esféricas e de caixa com invólucros planos ligam os elementos, ao mesmo tempo que oferecem um movimento suave e em várias direções. O design plano da caixa aumenta a rigidez, impedindo a rotação e garantindo um alinhamento preciso. Concebidas para a durabilidade e para a redução da fricção, estas juntas suportam cargas substanciais e a utilização frequente.

Lista Painel

Ball & Socket Joints

These Ball and Socket Joints may be used to join two components in various ways. It is strong and long-lasting, guaranteeing dependable performance even under enormous loads. It allows for efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.

It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility. Its design allows rotation and angular motion, making it perfect for multidirectional applications.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • Offers efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.
  • It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Ball & Socket Joints - with Flats on Housing

These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.

The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • Ball and socket provides long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear.
  • The flat on the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Ball & Socket Joints - with Sealing Cap

These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.

They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • It has little friction and wear, assuring long-lasting performance.
  • A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, or debris from entering the joint.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470