Meniu Caută

Bine aţi venit la
Essentra Components

Producător și distribuitor mondial de componente

Suntem un producător și distribuitor de soluții esențiale pentru mai multe piețe. Suntem mândri de ceea ce facem și considerăm că până și cel mai mic produs joacă un rol mare.

Essentra Components colaborează cu 70% dintre primii 100 de producători din lume - Industry Week 2016

Vă putem sprijini pentru a vă respecta termenele limită exigente, cu soluții inovatoare de cea mai înaltă calitate, oferindu-vă liniștirea grijilor.

Dacă provocarea dvs. este să descoperiți: 

  • Produse de calitate de top din domeniu
    Produsele noastre sunt aprobate conform standardelor și acredităților lideri pe piața industrială, cum ar fi ISO 9001, ISO / TS 16949 și C-TPAT
  • Servicii prompte
    Vă sprijinim afacerea cu expedierile noastre rapide, în 75 de țări din lume și cu accesul la o mină de aur de resurse de expertiză din domeniu
  • Securitatea lanuțului de distribuție
    Localizarea noastră pe mapamond ne permite să reducem timpul total de expediere, cu o gamă completă de produse disponibile în 64 de centre de vânzări și distribuție, și 69 de unități de producție
  • Un furnizor de soluții fiabile
    Conceperea și producerea soluțiilor personalizate pentru a vă îndeplini cerințele exigente, precum și o gamă de produse standard