Meniu Caută

Producător specializat de soluții de căi de acces 

Producător specializat de soluții de căi de acces 

Echipamentele pentru căi de acces reprezintă una dintre capacitățile de bază aleEssentra și una dintre gamele noastre de produse cu cea mai rapidă creștere. Principala noastră unitate de producție pentru lacăte, încuietori, balamale și mânere este certificată ISO9001, IATF16949, ISO45001, ISO 14001, ISO50001 și ISO27001 și le oferă clienților noștri un nivel foarte ridicat de siguranță. Vă putem satisface cerințele fie prin expedierea imediată a produselor standard, fie prin oferirea unei soluții personalizate.

Gama noastră include sisteme de blocare care satisfac cerințele dvs. de securitate, balamale pentru uși grele și ușoare, accesorii complementare, mânere și soluții electronice.

elec locks 1

 

NOU - Soluții de lacăte și încuietori electronice
Oferim o gamă de încuietori și lacăte electronice inteligente pentru o soluție fiabilă, fără chei
Pentru a afla mai multe detalii, contactați un expert astăzi! 

Întrebați experții noștri

Elec locks 2

De ce să cumpărați de la Essentra?

   Peste 2.000 de piese standard disponibile pentru expediere în aceeași zi

    Schițe CAD 2D și 3D disponibile pentru a vă susține procesul de proiectare

   Peste 350.000 de piese configurate, posibile cu ajutorul instrumentelor noastre extinse

   Suport pentru soluții personalizate din partea echipelor noastre interne de cercetare și dezvoltare

   Ingineri de vânzări specializate, pregătiți să vă ofere sfaturi

Expertiza noastră acoperă o varietate largă de domenii de activitate

Dulapuri pentru interior

Dulapuri pentru exterior

Generatoare de curent

Transformatoare

HVAC

Dulapuri IT

Echipamente industriale

Aplicații diversificate

Dispozitive medicale

Transport feroviar

Vehicule comerciale

Transport rutier

Principala noastră unitate de producție de echipamente pentru căi de acces este certificată pentru:

RO

Întrebați experții noștri